PD-E
Svenska
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) . |
![]() |
I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Allmänna symboler
Symboler som används med produkten.![]() |
KCC‑REM-HLT‑PD-E |
![]() |
På/av-knapp |
![]() |
Mätknapp |
![]() |
Menyknapp |
![]() |
Raderingsknapp (Clear) |
![]() |
Högerknapp |
![]() |
Vänsterknapp |
Produktinformation
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerLaserdistansmätare PD-E Generation 01 Serienr
Laserinformation på produkten
LaserinformationLaserinformation
![]() |
Laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2007 och motsvarande CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). |
![]() |
Laserklass 2. Titta inte in i strålen. Rikta inte strålen mot andra personer eller mot områden där det kan befinna sig andra personer som inte deltar i arbetet med lasern. |
![]() |
Återvinn avfallet |
Försäkran om överensstämmelse
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_Konform.jpg)
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Grundläggande säkerhetsföreskrifter
Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.- Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
- Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
- Öppnas produkten på ett felaktigt sätt kan det tränga ut laserstrålar som överskrider klass 2. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
- Produkten får inte ändras eller byggas om.
- Kontrollera alltid före start att produkten fungerar korrekt.
- Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
- Mätresultatet kan bli förvanskat om mätningsförhållandena snabbt ändras, t.ex. av personer som springer igenom mätstrålen.
- Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
- Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
- Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
Allmänna säkerhetsåtgärder
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Låt Hilti kundservice reparera eventuella skador.
- Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
- Även om produkten är konstruerad för användning på byggplatser bör du hantera den varsamt, i likhet med andra mätinstrument.
- Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
- Produkten är inte avsedd för barn.
- Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker
- Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
- Säkra arbetsområdet och se till att laserstrålen inte riktas mot andra personer eller mot dig själv när produkten används.
- Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
- Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
- Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
- Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Säkert arbete med laserinstrument
- Instrument i laserklass 2/Class II bör endast användas av utbildad personal.
- Laserstrålar bör inte riktas i ögonhöjd.
- Säkerhetsåtgärder bör vidtas så att laserstrålen inte oavsiktligt träffar reflekterande ytor.
- Vidta åtgärder som förhindrar att personer tittar direkt in i strålen.
- Laserstrålen bör inte passera obevakade områden.
- Stäng av lasern när den inte används.
- Laserinstrument som inte används ska förvaras på platser dit obehöriga inte har tillträde.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Även om enheten uppfyller de höga kraven i gällande direktiv kan Hilti inte utesluta möjligheten att den kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs. Instrumentet uppfyller villkoren för klass A; störningar i bostadsområden går inte att utesluta.Gäller endast Korea: Denna laserdistansmätare är avsedd för de elektromagnetiska vågor som förekommer i kommersiella lokaler (klass A). Som användare bör du tänka på detta och inte använda laserdistansmätaren i bostadsutrymmen.
Beskrivning
Produktöversikt
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F1_Uebersicht.jpg)
- Bakre stoppytor
- Lysdiod, referensindikator bakre anslag
- Vänsterknapp
- Menyknapp
- Mätknapp
- Grafisk display
- Lysdiod, referensindikator främre anslag
- Mätknappen på sidan
- På/av-knapp
- Högerknapp
- Fäste för handledsrem
- Raderingsknapp (Clear)
- ¹/₄"-gänga
- Mätspets
- Laserutgång och mottagningslins
- Optiskt sikte
- ¹/₄"-gänga
Användning enligt föreskrifter
Den beskrivna produkten är en laserdistansmätare. Den är avsedd för såväl enstaka som kontinuerliga avståndsmätningar.
Avståndet går att mäta mot alla orörliga mål, det vill säga betong, sten, trä, plast, papper etc. Det är inte tillåtet att mäta mot prismor eller andra starkt reflekterande mål som kan leda till förvanskade resultat.Produkten är godkänd för batterier av typen AAA.
Förklaring av displayens indikeringar
Huvudmeny![]() |
Välj vinkelenhet |
![]() |
Fastställ målningsyta |
![]() |
Enkel pythagoras |
![]() |
Mätning av ytor och volymer |
![]() |
Välj specialfunktioner |
![]() |
Välj trapetsfunktion |
![]() |
Välj pythagorasfunktion För horisontella och diagonala avstånd krävs minst en rät vinkel. |
![]() |
Välj inställningar |
![]() |
Utför indirekta mätningar För mätningar av orörliga objekt som väggar krävs inga bestämda vinklar. |
![]() |
Batteriernas laddningsstatus |
![]() |
Mätstickan är inte utfälld |
![]() |
Mätstickan är utfälld |
![]() |
Mätning |
![]() |
Addera avstånd |
![]() |
Subtrahera avstånd |
![]() |
Välj |
![]() |
Välj inte |
![]() |
Välj mättidpunkt |
![]() |
Välj miniräknare |
![]() |
Stigning i procent |
![]() |
Metriska enheter |
![]() |
Amerikanska/brittiska enheter |
![]() |
Stigning i vinkelgrader |
![]() |
Mätning av rektangulära ytor |
![]() |
Mätning av trehörniga ytor |
![]() |
Mätning av volymer |
![]() |
Mätning av cylindervolym |
![]() |
Välj yttermätningsläge |
![]() |
Välj automatisk ljusstyrkesensor |
![]() |
Fastställ målningsyta |
![]() |
Välj märkningsfunktion |
![]() |
Välj min./max. deltafunktion |
![]() |
Välj timer |
![]() |
Välj offsetfunktion |
![]() |
Välj dataminne |
![]() |
Mät tre avstånd |
![]() |
Mät två avstånd, en vinkel |
![]() |
Enkel pythagoras |
![]() |
Dubbel pythagoras |
![]() |
Sammansatt pythagoras |
![]() |
Mätenhet. Välj mätenhet: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Mätreferenser. Välj mätreferens: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Vinkelenhet. Välj vinkelenhet: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Välj expertläge |
![]() |
Ändra i favoritlista |
![]() |
Aktivera skala |
![]() |
Med ljud/ljudlöst |
![]() |
Välj permanent laser |
![]() |
Välj automatisk ljusstyrkesensor |
![]() |
Kalibrering av lutningssensor |
![]() |
Visa enhetsinformation |
![]() |
Ställ tillbaka till fabriksinställningar |
![]() |
Mätning av indirekt horisontellt avstånd |
![]() |
Mätning av indirekt vertikalt avstånd |
![]() |
Utför mätningar på ovansidan |
![]() |
Mätning av indirekt vertikalt avstånd II |
Leveransinnehåll
Laserdistansmätare, 2 batterier, bruksanvisning, tillverkarcertifikat.Teknisk information
Märkspänning |
3 V |
Märkström |
400 mA |
Max. användningshöjd över referenshöjd |
2 000 m (6 561 ft - 10 in) |
Max. relativ luftfuktighet |
80 % |
Drifttemperatur |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Precision vid avståndsmätning (2σ, standardavvikelse) |
±1,0 mm |
Precision vid lutningsmätning (2σ, standardavvikelse) |
±0,2° |
Utgångseffekt laser |
< 1 mW |
Våglängd laser |
639 nm (0,0000252 in) |
Pulstid |
< 3,6 ns |
Pulsperiod |
8,3 ns … 243 ns |
Vikt (inklusive batterier) |
165 g (5,8 oz) |
Förvaringstemperatur |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
Laserklass enligt EN 60825-1:2007 |
Laserklass 2 |
Kapslingsklass enligt IEC 60529 |
IP 65 |
Användning
Grundfunktioner
Använd vänster- eller högerknappen för att gå till önskad funktion.- Använd mätknappen för att välja en funktion.
Sätta in batterier
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F4_02.jpg)
- Fäll upp batterifacket och sätt i batterierna.
Till- och frånkoppling av laserdistansmätaren
- Tryck i avstängt tillstånd på på/av-knappen eller mätknappen för att slå på instrumentet.
- Tryck i påslaget tillstånd på på/av-knappen för att stänga av instrumentet.
Mätning med mätspetsar
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F4_03.jpg)
- Fäll ut mätspetsen till 90° vinkel. Mätspetsen kan nu användas som anslag.
- Fäll ut mätspetsen till 180° vinkel. Mätreferensen justeras automatiskt.
Mätning med måltavla
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F8_04.jpg)
- Använd måltavlan för att mäta avstånd vid följande ogynnsamma förhållanden:
- Väggen reflekterar inte på grund av sin yta.
- Mätpunkten ligger inte på en yta.
- Avståndet som ska mätas är för stort.
- Ljusförhållandena är ogynnsamma (starkt solljus).
- Väggen reflekterar inte på grund av sin yta.
- Vid mätningar med måltavla ska 1,2 mm adderas till det uppmätta avståndet.
Mätläge
Utföra enstaka mätning
- Tryck en gång på mätknappen för att aktivera laserstrålen.
- Håll laserstrålen mot målpunkten.
- Tryck en gång på mätknappen för att utföra mätningen.
- Det uppmätta avståndet visas på den nedre raden på displayen.
- Mätvärdet från föregående mätning visas på den övre raden på displayen.
- Det uppmätta avståndet visas på den nedre raden på displayen.
- Vill du göra ytterligare en mätning håller du lasern mot målpunkten och startar mätningen på nytt med mätknappen.
Utföra en kontinuerlig mätning
- Håll mätknappen nedtryckt i två sekunder.
- Är ljudsignalen inkopplad hörs en signal.
- Är ljudsignalen inkopplad hörs en signal.
- Flytta laserdistansmätaren fram mot eller bort från målet tills avståndet blir det önskade.
- Tryck en gång på mätknappen.
- Det uppmätta avståndet visas på den nedre raden på displayen.
- Mätvärdet från föregående mätning visas på den övre raden på displayen.
- Det uppmätta avståndet visas på den nedre raden på displayen.
Välj vinkelenhet
- Välj symbolen för vinkelenhet i menyn.
- Använd vänster- och högerknapparna för att gå till önskad vinkelenhet.
- Välj den vinkelenhet du vill ha genom att trycka på mätknappen.
Mätning av ytor och volymer
Mätning av rektangulära ytor
- Rikta in instrumentet mot målpunkten för rumsbredden och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten för rumslängden och tryck på mätknappen.
Mätning av trehörniga ytor
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot den tredje målpunkten och tryck på mätknappen.
Mätning av volymer
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
Mätning av cylindervolym
- Rikta in instrumentet mot målpunkten för att mäta cylinderns höjd och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt för att mäta cylinderns diameter och tryck på mätknappen.
Specialfunktioner
Automatisk ljusstyrkesensor
- Välj symbolen för automatisk ljusstyrkesensor i menyn Specialfunktioner.
Målningsyta
- Rikta in instrumentet mot målpunkten för första rumslängden och tryck på mätknappen.
- Resultatet sparas som mellanresultat.
- Resultatet sparas som mellanresultat.
- Rikta in instrumentet för nästa rumslängd och utför mätningen genom att trycka på mätknappen.
- Det andra resultatet visas mellanresultatstabellen. Det fetmarkerade mellanresultatet är summan av de uppmätta rumslängderna.
- Det andra resultatet visas mellanresultatstabellen. Det fetmarkerade mellanresultatet är summan av de uppmätta rumslängderna.
- Upprepa proceduren tills alla rumslängder har mätts.
- Tryck på högerknappen för att växla till rumshöjd och bekräfta med mätknappen.
- Rikta in instrumentet för rumshöjd och utför mätningen.
- Rumshöjden mäts och visas på mellanraden. Målningsytan beräknas direkt och visas på resultatraden.
- Rumshöjden mäts och visas på mellanraden. Målningsytan beräknas direkt och visas på resultatraden.
Märkningsfunktion
- Ange avståndet manuellt. Välj tangentsymbol med vänster- resp. högerknappen och bekräfta med mätknappen.
- Välj siffror och bekräfta med mätknappen.
- Bekräfta värdet med hjälp av bocksymbolen i nedre högra hörnet.
- Välj flaggsymbolen.
- Det avstånd du har valt visas nu inom två flaggor.
- Det avstånd du har valt visas nu inom två flaggor.
- Tryck på mätknappen för att starta mätningen.
- Pilarna på skärmen visar i vilken riktning du ska föra instrumentet. Om målavståndet uppnås visas svarta pilar ovanför och under avståndet.
- Pilarna på skärmen visar i vilken riktning du ska föra instrumentet. Om målavståndet uppnås visas svarta pilar ovanför och under avståndet.
- För att flerdubbla avståndet, flyttar du instrumentet igen. På höger sida visas hur ofta du redan har avverkat avståndet.
- Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.
Min./max. deltafunktion
- Välj symbolen för min./max. deltafunktion i menyn Specialfunktioner.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.
- De senast uppmätta avstånden visas på visningsraden.
- De senast uppmätta avstånden visas på visningsraden.
Dataminne
- Välj symbolen för dataminne i menyn Specialfunktioner.
- För att radera dataminnet håller du C-knappen på dataminnesdisplayen nedtryckt i två sekunder.
Trapetsfunktion
Trapetsfunktion (3 avstånd)
- Välj symbolen för trapetsfunktion (tre avstånd) i menyn Trapetsfunktioner.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Efter mätning av det första avståndet fortsätter grafiken automatiskt till nästa mätning.
- Efter mätning av det första avståndet fortsätter grafiken automatiskt till nästa mätning.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot den tredje målpunkten och tryck på mätknappen.
Trapetsfunktion med lutning (2 avstånd, 1 vinkel)
- Välj symbolen för trapetsfunktion med lutning i menyn Trapetsfunktioner.
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
Pythagorasfunktion
Enkel pythagoras
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
Dubbel pythagoras
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot den tredje målpunkten och tryck på mätknappen.
Sammansatt pythagoras
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
Inställningar
Ändra i favoritlista
- Gå till funktionen som du vill ändra och bekräfta med mätknappen.
- Gå till önskad funktion och bekräfta med mätknappen.
Aktivera skala
- Ställ in siffra och bekräfta värdet med mätknappen.
- Bekräfta värdet genom att trycka på bocksymbolen.
Kalibrering av lutningssensor
- Lägg instrumentet på en plan yta och tryck på mätknappen.
- Vrid instrumentet 180° och tryck på mätknappen.
- Lutningssensorn har nu kalibrerats.
- Lutningssensorn har nu kalibrerats.
Indirekta mätningar
Indirekt horisontellt avstånd
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Avstånd och lutningsvinkel mäts och visas på mellanraden.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
- Avstånd och lutningsvinkel mäts och visas på mellanraden.
Indirekt vertikalt avstånd (2 vinkel, 2 avstånd)
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
- Grafiken fortsätter automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
Mätningar på ovansidan
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
- Grafiken fortsätter automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
Indirekt vertikalt avstånd II (2 vinkel, 1 avstånd)
- Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
- Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
- Grafiken fortsätter automatiskt till mätning av det andra avståndet.
- Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
- Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
- Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.
Underhåll, transport och förvaring
Rengöring
- Rör inte vid linsen med fingrarna.
- Rengör linsen med renblåsning med torr luft eller genom att torka av den med en ren, mjuk duk.
- Använd inga andra vätskor än ren alkohol eller vatten.
Transport
- Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.
Förvaring och torkning
- Förvara inte produkten i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.
- Observera de temperaturgränsvärden för förvaring eller transport av utrustningen som anges i den tekniska informationen.
- Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.
Avfallshantering
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068383/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Enligt EU:s direktiv som avser uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.