C 4/36-MC4
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:![]() |
Endast för användning inomhus |
![]() |
Dubbelisolerad |
Produktinformation
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerMulti-batteriladdare C4/36-MC4 Generation 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_Konform.jpg)
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd medan du använder elverktyget. Om du blir störd finns det risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till nätströmmen, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller verktyget läggs undan för förvaring. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Omsorgsfull hantering och användning av batteriladdare
- Undvik skador genom att endast ladda godkända Hilti litiumjonbatterier med batteriladdaren.
- Laddaren bör placeras på en torr och ren yta som är sval och fri från frost.
- Laddaren måste kunna avge värme under laddningen. Se därför till att hålla ventilationsspringorna fria. Laddaren får inte placeras i en sluten behållare under laddningen.
- Ta noga hand om produkten. Kontrollera att inga delar är trasiga eller skadade på ett sådant sätt att produkten inte längre fungerar som den ska. Om delar är trasiga eller skadade ska produkten repareras innan den tas i bruk igen.
- Använd laddaren och tillhörande batteri enligt dessa anvisningar och enligt beskrivningen för respektive enhet. Om laddaren används för andra ändamål än det avsedda kan riskfyllda situationer uppstå.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. En kortslutning av batteriets eller laddarens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Förvara inte batteriet i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
- Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
- Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .
Beskrivning
Produktöversikt
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-00-00001-01.jpg)
- Utlösningsknapp med extrafunktion för aktivering av laddningsindikeringen
- Batteri
- Lysdiodindikering av batteriets laddningsstatus
- Lysdiod för nätspänning
- Lysdiod för laddningsstatus
- Lysdiod för batteritemperatur
- Batteriuttag 1
Avsedd användning
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_Akku_farbe.jpg)
Den beskrivna produkten är en batteriladdare till Hilti litiumjonbatterier med märkspänning från 7,2 till 36 volt. Den är avsedd för anslutning till eluttag med 100–240 V växelspänning (beroende på nätspänningen i det land där laddaren används).
Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.Indikatorer
Indikatorer på laddaren och batteriet
När laddaren är ansluten och klar för drift lyser indikeringsdioden för nätspänning med fast sken.Lysdiodindikering av batteriets laddningsstatus |
Lysdiod för laddningsstatus |
Lysdiod för batteritemperatur |
Beskrivning |
---|---|---|---|
- |
motorhuset |
motorhuset |
Inget batteri sitter i. |
motorhuset |
motorhuset |
motorhuset |
Batteriet sitter i och är klart för laddning. |
Först blinkar och sedan lyser lysdiod 1 till 4 med fast sken beroende på batteriets laddningsstatus |
blinkar |
motorhuset |
Batteriet laddas. |
motorhuset |
lyser |
motorhuset |
Batteriet är fulladdat. |
motorhuset |
motorhuset |
blinkar |
Batteriets temperatur ligger utanför det tillåtna området (för varmt eller för kallt). |
motorhuset |
motorhuset |
lyser |
Fel på batteriet, fel på batteriladdaren |
Laddningsindikering för litiumjonbatterier
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-10-00002-01.jpg)
Status |
Betydelse |
---|---|
3 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: 75 % till 100 % |
2 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: 50 % till 75 % |
1 lysdiod lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: 25 % till 50 % |
1 LED blinkar. |
Laddningsstatus: < 25 % |
Leveransinnehåll
Batteriladdare, bruksanvisning.Teknisk information
C 4/36-MC4 |
||
---|---|---|
Utgångsspänning |
7,2 V … 36 V |
|
Vikt |
1,7 kg |
|
Utgångseffekt |
100...127 V |
90 W |
220...240 V |
90 W |
Användning
Koppla in batteriladdaren
- Stick in kabeln i uttaget.
- Den gröna nätspänningsdioden på laddaren lyser med fast sken.
- Den gröna nätspänningsdioden på laddaren lyser med fast sken.
Sätta in och ladda batterier
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-70-00003-01.jpg)
- Kontroller att kontakterna är rena och fria från fett innan du sätter i batteriet.
- Skjut in batteripaketet i därför avsett gränssnitt.
- Se till att batteriet passar in i batteriladdaren.
- Laddaren registrerar batteriet när det hakar fast. Eftersom laddningen sker i anslutningsföljd kommer laddningen av batteriet att starta automatiskt så snart det står på tur.
- Laddaren registrerar batteriet när det hakar fast. Eftersom laddningen sker i anslutningsföljd kommer laddningen av batteriet att starta automatiskt så snart det står på tur.
Ta ut batteriet
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-50-00004-01.jpg)
- Tryck på batteriets upplåsningsmekanism.
- Dra ut batteriet ur laddaren.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Batteri sitter i laddaren: Batteriets lysdiodindikering av laddningsstatus är släckt och laddarens lysdiod för laddningsstatus är släckt. |
Laddningen har inte påbörjats, eftersom batteriet ännu inte står på tur. |
|
Eventuellt fel på batteriet. |
|
|
Lysdioden för batteritemperatur blinkar på laddaren. |
Batteriet för varmt eller för kallt. Ingen laddning utförs. |
|
Nätspänningsdioden på laddaren är släckt. |
Fel på batteriladdaren. |
|
Skötsel och underhåll
Skötsel av produkten- Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
- Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
- Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
- Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service. - Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken. - Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
- Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Avfallshantering
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska och elektroniska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.