C 7
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:![]() |
Endast för användning inomhus |
![]() |
Dubbelisolerad |
Produktinformation
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerBatteriladdare C 7 Generation 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Konform.jpg)
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_SYM-General_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp enheten i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
- Använd laddaren endast i torra utrymmen. Tränger vatten in i enheten ökar risken för elstötar.
Omsorgsfull hantering och användning av batteriladdare
- Undvik skador genom att endast ladda godkända Hilti litiumjonbatterier med batteriladdaren.
- Laddaren bör placeras på en torr och ren yta som är sval och fri från frost.
- Laddaren måste kunna avge värme under laddningen. Se därför till att hålla ventilationsspringorna fria. Laddaren får inte placeras i en sluten behållare under laddningen.
- Ta noga hand om produkten. Kontrollera att inga delar är trasiga eller skadade på ett sådant sätt att produkten inte längre fungerar som den ska. Om delar är trasiga eller skadade ska produkten repareras innan den tas i bruk igen.
- Använd laddaren och tillhörande batteri enligt dessa anvisningar och enligt beskrivningen för respektive enhet. Om laddaren används för andra ändamål än det avsedda kan riskfyllda situationer uppstå.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. En kortslutning av batteriets eller laddarens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Förvara inte batteriet i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
- Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
- Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .
Ytterligare säkerhetsanvisningar
Personlig säkerhet- Se till att batteriladdaren står säkert. Om batteriet eller batteriladdaren ramlar ner kan det leda till skador.
- Vidrör inte kontakten.
- När batterierna har slutat fungera ska de återvinnas på ett miljövänligt och säkert sätt.
- Detta verktyg kan användas av barn över 8 år resp. av personer med begränsningar i fråga om fysiska, sensoriska, mentala eller kunskapsmässiga färdigheter, förutsatt att de har undervisats i säkert handhavande av verktyget och visat att de förstår de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med verktyget. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen.
- Bär inte smycken, t.ex. ringar eller halsband. Smycken kan orsaka kortslutning och leda till brännskador.
- Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar.
- Om nätkabel eller förlängningskabel skulle skadas under arbetet så ta inte i dem. Dra ut stickproppen ur uttaget. Skadade nätkablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
- Använd inte verktyget om det är smutsigt eller blött. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
- Låt Hilti -service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera enheten och se till att inget annat än originalreservdelar används. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.
Beskrivning
Produktöversikt
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_Uebersicht.jpg)
- Batteriladdare
- Kabel
- Batterifack
- Indikator för driftstatus
- Laddningsindikering för batteri
- Batteri typ B 7
LED-indikeringselement på laddaren
Indikator för driftstatus (1)![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
Lysdioden lyser grönt |
Batteriladdaren är klar att använda. |
Lysdioden blinkar rött |
Batteriet är för kallt (<0 °C) eller för varmt (>50 °C) och laddar inte. Batteriladdaren växlar automatiskt till laddningsläge så fort batteriet har nått lämplig temperatur. |
Lysdioden lyser rött Lysdioden lyser inte |
Ingen strömförsörjning eller batteriladdaren är defekt. Dra ut elkontakten ur uttaget och stoppa sedan in elkontakten i uttaget igen. Om lysdioden fortfarande inte lyser, kontakta Hilti -service. |
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
Lysdioden blinkar grönt |
Batteriet laddas. |
Lysdioden lyser grönt |
Batteriet är fulladdat. |
Lysdioden lyser inte |
Batteriet är inte korrekt isatt eller defekt. Ta ut batteriet och sätt in batteriet i batterifacket igen. Om lysdioden fortfarande inte lyser, kontakta Hilti -service. |
Avsedd användning
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Akkus_C7.jpg)
Den beskrivna produkten är en batteriladdare för Hilti -litiumjonbatteri av typen B 7. Den är avsedd att anslutas till uttag med 220 V till 240 V växelspänning.
I den tekniska informationen hittar du de batterier som är godkända för denna produkt.Leveransinnehåll
Batteriladdare, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
Produktegenskaper
Kylning |
Konvektionskylning |
Nätspänning |
220 V … 240 V |
Frekvens |
50 Hz … 60 Hz |
Batteri |
Li-Ion |
Utgångsspänning |
7,2 V |
Utgångseffekt |
12,6 W |
Nätkabelns längd |
≈ 2 m |
Vikt |
0,775 kg |
Mått (L x B x H) |
152 mm x 102 mm x 58 mm |
Styrning |
Elektrisk laddningskontroll och styrning via mikrostyrenhet |
Isolationsklass |
Isolationsklass II (dubbelisolerad) |
Temperaturuppgifter
Batteritemperatur när laddningen påbörjas |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Batteriladdningstider
Spänning |
Batterityp |
Laddningstid |
---|---|---|
7,2 V |
B 7/1.5 Li-Ion |
≈ 45 min |
7,2 V |
B 7/2.0 Li-Ion |
≈ 60 min |
7,2 V |
B 7/2.5 Li-Ion |
≈ 75 min |
Användning
Inkoppling av batteriladdare
- Stick in kabeln i uttaget.
- Lysdiod 1 på batteriladdaren lyser grönt.
- Lysdiod 1 på batteriladdaren lyser grönt.
Laddning av batteri
- Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
- Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.
- Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.
- Skjut in batteripaketet i öppningen på batteriladdaren. Se till att koderna på batteriet och batteriladdaren stämmer överens.
- När batteriet sitter på plats i laddaren startar laddningen automatiskt. Laddningsindikeringen på batteriet är avaktiverad under tiden laddningen pågår.
- När batteriet sitter på plats i laddaren startar laddningen automatiskt. Laddningsindikeringen på batteriet är avaktiverad under tiden laddningen pågår.
Sätta i batteriet
- Ladda batterierna helt innan de används första gången.
- Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
- Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
Ta ur batteri
- Tryck in batteriets spärrar.
- Ta ut batteriet ur verktyget.
Skötsel och underhåll
Skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
- Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Avfallshantering
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_SYM-General_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska och elektroniska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_QRcode.jpg)
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.