TE DRS‑Y
Istruzioni originali
Indicazioni relative al manuale d'istruzioni
A questo manuale d'istruzioni
- Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima della messa in funzione. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza e i segnali di avvertimento riportati nel presente manuale d'istruzioni.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto e consegnare il prodotto a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Rispettare il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici |
![]() |
Hilti Batteria al litio |
![]() |
Hilti Caricabatteria |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni. |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo. |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . |
![]() |
Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Indossare una maschera antipolvere |
![]() |
Indossare guanti di protezione |
![]() |
Indossare calzature antinfortunistiche |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoAspiratore per la polvere TE DRS‑Y Generazione 01 N. di serie
Sicurezza
Indicazioni di sicurezza

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
- Prima della messa in funzione, leggere e attenersi alle istruzioni d'uso ed alle informazioni sulla sicurezza dei prodotti di sistema.
- Utilizzare il modulo solo in combinazione con gli attrezzi elettrici indicati nell'utilizzo conforme, altrimenti sussiste un pericolo di lesioni.
- Estrarre la spina dalla presa oppure rimuovere una batteria smontabile, prima di regolare l'attrezzo, sostituire accessori o prima di riporre l'attrezzo elettrico. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
- Non manipolare né apportare mai modifiche al prodotto o agli accessori.
- È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare il prodotto se si è stanchi, oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'attrezzo può causare lesioni di grave entità.
- A causa della lavorazione, il materiale può scheggiarsi. Il materiale scheggiato può causare ferite all'operatore e provocare lesioni agli occhi. Durante l'utilizzo del prodotto indossare occhiali protettivi, un elmetto di protezione e protezioni acustiche.
- Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- Pericolo di lesioni dovute alla caduta di utensili e/o accessori. Prima dell'inizio dei lavori, controllare che l'accessorio montato sia fissato saldamente.
- L'aspirazione di acqua non è consentita.
- Il modulo non deve essere utilizzato per l'aspirazione di materiali a rischio di esplosione, polveri incandescenti, infiammate o infiammabili, polveri aggressive (ad esempio polveri di magnesio o alluminio,) e liquidi (ad esempio benzina, solventi, acidi, refrigeranti e lubrificanti).
- La polvere che si genera durante la levigatura, la smerigliatura, il taglio e la foratura, può contenere sostanze chimiche pericolose. Alcuni esempi sono: piombo o vernici a base di piombo; mattoni, calcestruzzo ed altri prodotti di muratura, pietra naturale o altri prodotti a base di silicati; determinate categorie di legname, quali rovere, faggio e legno trattato chimicamente; amianto o materiali contenenti amianto. Determinare l'esposizione dell'utilizzatore e degli astanti in base alla classe di pericolosità dei materiali su cui si sta lavorando. Adottare i provvedimenti necessari al fine di mantenere l'esposizione ad un livello di sicurezza, ad es. utilizzare un sistema di raccolta della polvere o indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie. I provvedimenti generali per la riduzione dell'esposizione includono i seguenti punti:
- lavorare in un ambiente ben aerato,
- evitare un contatto prolungato con la polvere,
- eliminare la polvere da viso e corpo,
- indossare abbigliamento protettivo e lavare con acqua e sapone le parti esposte.
- Per un uso adeguato, utilizzare un depolveratore idoneo, raccomandato da Hilti .
- Prima di iniziare il lavoro, verificare la categoria di rischio delle polveri che si formeranno durante il lavoro. Impiegare un depolveratore con classificazione di protezione rilasciata ufficialmente, che sia conforme alle disposizioni locali sulla protezione dalla polvere.
- Onde evitare gli effetti elettrostatici, utilizzare un tubo flessibile di aspirazione antistatico.
- Accertarsi che l'adattatore e le superfici esterne del porta-utensile siano privi di olio e grasso. Se l'aspiratore per la polvere viene montato con componenti oleosi e/o grassi, è possibile che l'aspiratore per la polvere cada. Eliminare con un panno gli oli ed i grassi dall'adattatore e dalle superfici esterne del porta-utensile.
- Accertarsi che l'aspiratore non si surriscaldi. Con temperature superiori a 80 °C il materiale si fonde.
- Non utilizzare l'aspiratore per trasportare o spostare il sistema. Utilizzare le impugnature dell'elettroutensile previste a tal fine.
- Durante il funzionamento, non tenere l'attrezzo elettrico dalla testa o dal tubo di aspirazione.
Descrizione
Panoramica del prodotto
- Adattatore
- Base di aspirazione con impugnatura supplementare
- Raccordo
- Soffietto 12-52
- Astina di profondità
- Vite con manopola a crociera
- Dado
- Testa di aspirazione lunga
- Testa di aspirazione media
- Testa di aspirazione corta
- Soffietto 68-90/ 290 mm
- Tubo di aspirazione
- Soffietto 68-90/550mm
- Soffietto 100-150/550mm
Utilizzo conforme

Dotazione
Base di aspirazione, soffietto 68‑90/290mm, testa di aspirazione corta, testa di aspirazione media, testa di aspirazione lunga, adattatore, raccordo, soffietto 12-52, astina di profondità, vite con manopola a crociera, dado, manuale d'istruzioniAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Dati tecnici
Soffietto
Soffietto 68‑90/290 |
Soffietto 68‑90/550 |
Soffietto 100‑150/550 |
Soffietto 12‑52 |
|
---|---|---|---|---|
Peso |
660 g (23,3 oz) |
880 g (31,0 oz) |
920 g (32,5 oz) |
1.000 g (35,3 oz) |
Tipo di utensile |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y punta a percussione |
Diametro attrezzo |
68 mm … 90 mm (2,7 in … 3,5 in) |
68 mm … 90 mm (2,7 in … 3,5 in) |
100 mm … 150 mm (3,9 in … 5,9 in) |
12 mm … 52 mm (0,5 in … 2,0 in) |
Lunghezza utensile |
290 mm (11,4 in) |
550 mm (21,7 in) |
550 mm (21,7 in) |
520 mm … 570 mm (20,5 in … 22,4 in) |
Applicazione |
Foratura con corona a percussione |
Foratura con corona a percussione |
Foratura con corona a percussione |
Foratura con percussione |
Testa di aspirazione
Testa di aspirazione corta |
Testa di aspirazione media |
Testa di aspirazione lunga |
|
---|---|---|---|
Peso |
660 g (23,3 oz) |
710 g (25,0 oz) |
760 g (26,8 oz) |
Tipo di utensile |
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda |
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda |
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda |
Lunghezza utensile |
250 mm … 400 mm (9,8 in … 15,7 in) |
300 mm … 400 mm (11,8 in … 15,7 in) |
400 mm … 500 mm (15,7 in … 19,7 in) |
Applicazione |
Scalpellatura |
Scalpellatura |
Scalpellatura |
Temperature
Temperatura ambiente durante il funzionamento |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
Temperatura di magazzinaggio |
−20 ℃ … 70 ℃ (−4 ℉ … 158 ℉) |
Utilizzo
Montaggio dell'aspiratore per la polvere

- Aprire l'impugnatura supplementare montata dall'attrezzo elettrico.
- Rimuovere l'impugnatura supplementare.
- Selezionare la corretta composizione del sistema di aspirazione in base alla figura relativa all'utilizzo conforme e montare le parti e l'impugnatura supplementare sulla base di aspirazione.
- Spingere il sistema montato con l'impugnatura supplementare lungo il porta-utensile fino a raggiungere la posizione del collo dell'ingranaggio della posizione dell'impugnatura supplementare.
- Ruotare la base di aspirazione e l'impugnatura supplementare nella posizione desiderata.
- Fissare l'impugnatura supplementare in modo che non ruoti serrando l'impugnatura stessa.
- Introdurre l'utensile nel porta-utensile.
- Collegare un depolveratore con l'aspiratore per la polvere.
- Impostare la lunghezza del soffietto in modo tale che la punta di foratura sporga di circa 15 mm.
- Inserire l'astina di profondità.
- Regolare l'astina di profondità alla profondità di foratura desiderata.
- Assicurare l'astina di profondità con la vite con manopola a crociera in modo da evitare che possa scivolare.
Smontaggio dell'aspiratore per la polvere

- Scollegare il depolveratore dall'aspiratore per la polvere.
- Rimuovere l'utensile dal porta-utensile.
- Aprire il sostegno dell'impugnatura supplementare, ruotando l'impugnatura.
- Estrarre dall'attrezzo elettrico l'aspiratore per la polvere, tirandolo in avanti.
- Smontare l'impugnatura supplementare dall'aspiratore per la polvere.
- Montare l'impugnatura supplementare sull'attrezzo elettrico.
- Fissare l'impugnatura supplementare, ruotandola.
Funzionamento
- Collegare il depolveratore e metterlo in funzione.
- Accendere l'attrezzo elettrico.
Cura e manutenzione
Manutenzione dell'aspiratore
- Rimuovere lo sporco formatosi sull'aspiratore e verificare che l'apertura di aspirazione nella base di aspirazione sia libera da residui di polvere.
- Pulire l'aspiratore ad intervalli regolari con acqua fredda.
- Pulire regolarmente i lati interni dell'adattatore da grasso e residui di polvere.
Manutenzione
- Controllare regolarmente che tutte le parti esterne dell'attrezzo e degli accessori non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se gli elementi di comando non funzionano correttamente.
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
Eccessiva formazione di polvere. |
Depolveratore pieno. |
|
Testa di aspirazione e/o soffietto usurati o difettosi. |
|
|
Canale di aspirazione intasato. |
|
|
Lunghezze utensile libere superiori a 145 mm. |
|
|
Tubo flessibile d'aspirazione del depolveratore non correttamente montato. |
|
|
Eventuali residui della carota ostruiscono l'aspirazione. |
|
|
Distanza eccessiva tra la corona a percussione ed il tubo di aspirazione. |
|
|
L'aspiratore per la polvere cade |
Aspiratore per la polvere non montato correttamente. |
|
L'elemento base e/o il collo dell'ingranaggio sono imbrattati di olio o grasso. |
|
|
Impugnatura supplementare non fissata saldamente. |
|
|
Impugnatura supplementare rotta. |
|
|
Adattatore non montato. |
|
|
L'aspiratore per la polvere non può essere smontato. |
Nastro di serraggio dell'impugnatura supplementare non sufficientemente aperto |
|
Segnale acustico permanente sul depolveratore. |
Nodi nel soffietto usurati. |
|
Smaltimento
Gli strumenti e gli attrezzi
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .
Ulteriori informazioni

Questo link si trova anche alla fine del manuale d'istruzioni per l'uso come codice QR.