C 4/12-50
Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:![]() |
Endast för användning inomhus |
![]() |
Dubbelisolerad |
Produktinformation
Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerBatteriladdare C4/12-50 Generation 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd medan du använder elverktyget. Om du blir störd finns det risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till nätströmmen, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller verktyget läggs undan för förvaring. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Omsorgsfull hantering och användning av batteriladdare
- Undvik skador genom att endast ladda godkända Hilti litiumjonbatterier med batteriladdaren.
- Laddaren bör placeras på en torr och ren yta som är sval men fri från frost.
- Laddaren måste kunna avge värme under laddningen. Se därför till att hålla ventilationsspringorna fria. Ta ut batteriladdaren ur lådan. Laddaren får inte placeras i en sluten behållare under laddningen.
- Ta noga hand om laddaren. Kontrollera att inga delar är trasiga eller så skadade att laddarens funktion påverkas. Se till att skadade delar repareras innan laddaren används igen.
- Använd laddaren och tillhörande batteri enligt dessa anvisningar och enligt beskrivningen för respektive enhet. Om laddaren används för andra ändamål än det avsedda kan riskfyllda situationer uppstå.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. En kortslutning av batteriets eller laddarens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Syran från batteriet kan medföra hudirritation eller brännskador.
- Se till att batterierna inte utsätts för mekaniska skador.
- Skadade batterier (t.ex. med repor, spräckta delar, böjda, inslagna och/eller utdragna kontakter) får varken laddas eller fortsätta användas.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
- Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
- Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti Service .
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti Service .
Beskrivning
Produktöversikt
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_BILD-Objekt_System_C4_12-50-G1_DEU_Uebersicht.jpg)
- Batteri
- Driftstatusindikering och batteriladdningsindikering
- Lysdiod 1
- Lysdiod 2
- Gränssnitt för batteri
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en batteriladdare till Hilti litiumjonbatterier med en märkspänning på 10,8 V. Den är avsedd för anslutning till eluttag med 100–127 V eller 220–240 V växelspänning (beroende på nätspänningen i det land där laddaren används).
En lista med de batterier som är godkända för denna produkt finns i slutet av denna dokumentation.Alla batterier finns inte tillgängliga på alla marknader.
Indikatorer
Indikatorer på laddaren och batteriet
Indikering lysdiod 1 |
Indikering lysdiod 2 |
Betydelse, laddare |
släckt |
släckt |
Ingen strömförsörjning eller batteriladdaren är defekt |
blinkar rött |
släckt |
Batteriet för varmt eller för kallt. |
lyser grönt |
släckt |
Batteriladdaren klar att användas |
lyser grönt |
blinkar grönt |
Batteriet laddas. |
lyser grönt |
lyser grönt |
Batteriet är fulladdat |
lyser rött |
släckt |
Fel på batteriladdaren. |
Laddningsindikering för litiumjonbatterier
Status |
Betydelse |
---|---|
4 lysdioder lyser. |
Laddningsstatus: 100 % |
3 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: 75 % till 100 % |
2 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: 50 % till 75 % |
1 lysdiod lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: 25 % till 50 % |
1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: < 25 % |
Leveransinnehåll
Batteriladdare, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
C 4/12‑50 |
|
---|---|
Vikt |
0,35 kg |
Utgångsspänning |
10,8 V |
Utgångseffekt |
50 W |
Användning
Inkoppling av batteriladdare
- Stick in kabeln i uttaget.
- Lysdiod 1 på batteriladdaren lyser grönt.
- Lysdiod 1 på batteriladdaren lyser grönt.
Laddning av batteri
- Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
- Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.
- Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.
- Skjut in batteripaketet i öppningen på batteriladdaren. Se till att koderna på batteriet och batteriladdaren stämmer överens.
- När batteriet sitter på plats i laddaren startar laddningen automatiskt. Laddningsindikeringen på batteriet är avaktiverad under tiden laddningen pågår.
- När batteriet sitter på plats i laddaren startar laddningen automatiskt. Laddningsindikeringen på batteriet är avaktiverad under tiden laddningen pågår.
Sätta i batteriet
- Ladda batteriet helt innan det används första gången.
- Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
- Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
Ta ut batteriet
- Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
- Ta ut batteriet ur verktygshållaren.
Felsökning
Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Lysdiod 1 och lysdiod 2 släckta. |
Batteriladdaren är defekt. |
|
Lysdiod 1 lyser grönt, 2 är släckt. |
Batteriet eventuellt defekt. |
|
Lysdiod 1 blinkar rött, lysdiod 2 är släckt. |
Batteriet för varmt eller för kallt. Ingen laddning utförs. |
|
Lysdiod 1 lyser rött, lysdiod 2 är släckt. |
Fel på batteriladdaren. |
|
Skötsel och underhåll
Skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
- Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Avfallshantering
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska och elektroniska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Använd länkarna nedan för att komma till tabellen över farliga ämnen:- 230 Volt: qr.hilti.com/2077004
- 110 Volt: qr.hilti.com/2077000
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_BILD-Objekt_System_C4_12-50-G1_DEU_Konform.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_BILD-Objekt_System_C4_12-50-G1_DEU_QR_C4-12_230V_cn.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_BILD-Objekt_System_C4_12-50-G1_DEU_QR_C4-12_110V.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2081391/H2_BILD-Objekt_System_C4_12-50-G1_DEU_Akkus_C4_12-50.jpg)