GX 3
Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:Läs bruksanvisningen före användning |
|
Anmärkningar och annan praktisk information |
|
Hantering av återvinningsbara material |
|
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
|
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
|
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
|
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande symboler används på produkten:Allmänna påbudsmärken |
|
Använd skyddsglasögon |
|
Använd hörselskydd |
|
Använd skyddshjälm |
|
Återvinn avfallet |
Textmarkeringar
Markering av textställen
Beteckningar och text markeras på följande sätt:‚ ‛ |
Beteckning för beskrivna reglage på bultpistolen. |
« » |
Text på bultpistolen |
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerGasdriven bultpistol GX 3 Generation 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Säkert arbete med bultpistolen- Om bultpistolen trycks mot någon del av kroppen kan det leda till allvarliga skador ifall en infästning utlöses av misstag. Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel!
- När applikationsspecifika fästanordningar sätts in i bultstyrningen (till exempel rundbrickor, klamrar, klämmor etc.) kan det leda till svåra kroppsskador om en infästning utlöses av misstag. Tryck aldrig med handen eller någon annan del av kroppen mot bultstyrningen när du ska sätta in en applikationsspecifik fästanordning.
- Rikta aldrig bultpistolen mot dig själv eller någon annan person.
- Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med bultpistolen.
- Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd bultpistolen med förnuft. Använd inte bultpistolen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
- Se alltid till att spikframmatningen hakar i ordentligt när du drar tillbaka den.
- Släpp inte spikframmatningen så att den slår framåt när du lossar spärrhaken, utan för den framåt kontrollerat. Det finns annars risk att du klämmer fingrarna.
- Fästelementen får inte monteras i alltför hårda underlag , som till exempel svetsat stål eller gjutstål. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till brott på fästelementen.
- Fästelementen får inte monteras i alltför mjuka underlag , som till exempel trä eller gipsplattor. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till genomslag i underlaget.
- Fästelementen får inte sättas i alltför sköra underlag , som till exempel glas eller kakel. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till urflisning i underlaget.
- Kontrollera innan du gör en infästning att det inte finns några personer eller föremål som kan skadas bakom underlaget.
- Tryck inte in avtryckaren förrän du håller bultpistolen så hårt tryckt mot underlaget att bultstyrningen trycks in ända till anslaget.
- Bär alltid skyddshandskar när du behöver utföra underhåll på en het bultpistol.
- Vid hög infästningshastighet under längre tid kan greppytorna bli heta. Använd skyddshandskar som skydd mot brännskador.
- Skulle bultpistolen bli överhettad tar du ut gasbehållaren och låter bultpistolen svalna. Överskrid inte den maximala infästningshastigheten.
- När verktyget avfyras kan splitter eller bitar av magasinremsor slungas iväg. Detta material kan skada hud och ögon. Använd lämpliga ögonskydd, hörselskydd och skyddshjälm. Genom att använda personlig skyddsutrustning som dammskyddsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller lämpliga ögonskydd och hörselskydd, beroende på vilken bultpistol du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada. Även andra personer som vistas i närheten bör använda ögonskydd och skyddshjälm.
- Använd lämpligt hörselskydd (se Bullerinformation i den tekniska informationen). Infästningen av fästelementen utlöses genom antändning av en blandning av gas och luft. Den bullerexponering som användaren utsätts för kan skada hörseln. Även personer i omgivningen bör använda lämpligt hörselskydd.
- Håll alltid bultpistolen stadigt och i rät vinkel mot underlaget när du arbetar med infästning. Detta förhindrar att fästelementen slinter mot underlagsmaterialet.
- Förankra aldrig ett andra fästelement på samma ställe som ett tidigare. Det kan leda till att fästelementen bryts eller kläms fast felaktigt.
- Försök aldrig att infästa samma spik eller bult två gånger. Vid upprepad användning kan fästelementen brytas och orsaka skador.
- Ta alltid bort gasbehållaren () och töm magasinet (), innan du byter magasin eller utför några rengörings-, service- eller underhållsarbeten, likaså före lagring eller transport, eller om du ska lämna bultpistolen oövervakad.
- Lägg verktyget platt på golvet efter användning. Ett förlängt verktyg som lutas mot väggen kan falla ner och leda till personskador.
- Håll inte i bakre änden av förlängningsstycket när bultpistolen svängs nedåt. På grund av den kraftiga hävstångseffekten kan man förlora kontrollen över bultpistolens svängrörelser. Det kan leda till personskador och materiella skador.
- Kontrollera att bultpistolen och tillbehören är oskadda så att alla funktioner är garanterat problemfria och kan användas som avsett. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att enheten ska fungera felfritt. Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera bultpistolen och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att bultpistolens säkerhet upprätthålls.
- Bultpistolen får inte ändras eller byggas om på något sätt.
- Använd inte bultpistolen där det finns risk för brand eller explosioner.
- Ta hänsyn till omgivningen. Utsätt inte bultpistolen för regn och använd den inte i fuktiga och våta omgivningar.
- Använd bultpistolen endast i välventilerade arbetsutrymmen.
- Välj rätt kombination av bultstyrning och fästelement. En felaktig kombination kan skada bultpistolen eller försämra infästningskvaliteten.
- Följ alltid användningsföreskrifterna .
- Kontrollera arbetsområdet i förväg med t.ex. en metalldetektor för att se att där inte finns dolda elkablar, gas- eller vattenledningar.
- Håll alltid bultpistolen enbart i det isolerade handtaget när du ska utföra arbeten där det finns risk att träffa dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
- Följ anvisningarna på gasbehållaren och i den medföljande informationen.
- Den utsläppta gasen är skadlig för lungor, hud och ögon. Håll ansikte och ögon borta från gasbehållarens fack i cirka 10 sekunder efter det att gasbehållaren tagits ut.
- Manövrera inte ventilen på gasbehållaren för hand.
- En person som har råkat andas in gas ska snarast föras ut i friska luften eller i ett väl ventilerat rum och placeras bekvämt. Kontakta läkare om så behövs.
- Tillkalla läkare om en person blivit medvetslös. Placera personen i ett väl ventilerat rum och i stabilt sidoläge. Om personen inte andas, utför konstgjord andning och ge vid behov syrgas.
- Om du får gas i ögonen ska du hålla dem öppna medan du sköljer dem i flera minuter med rinnande vatten.
- Om du får gas på huden, tvätta kontaktytan noga med tvål och varmt vatten. Smörj därefter in området med hudkräm.
- Arbeta alltid i ergonomisk ställning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera bultpistolen i oväntade situationer.
- Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
Beskrivning
Produktöversikt
- Bultstyrning
- Reglage för inställning av infästningsdjup och låsspärr för bultstyrning
- Knappen RESET
- In-/utloppsventil
- Ventilationsspringor
- Bälteshake
- Avtryckare
- Handtag
- Spikframmatning
- Magasinspärr
- Stödfot
- Magasin
- Typskylt
- Gasbehållardisplay
- Knappen GAS
- Fack för gasbehållaren
- Lock till gasbehållarfacket
Avsedd användning
Den produkt som beskrivs här är ett gasdrivet infästningsverktyg (en så kallad bultpistol). Den är avsedd för infästning av lämpliga fästelement i betong, stål, kalksandsten, betongtegel, putsat tegel och andra grundmaterial som lämpar sig för direktmontering.
Bultpistolen får endast användas manuellt eller med ett stångstativ (tillbehör).Leveransinnehåll
Gasdriven bultpistol med bultstyrning, väska, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.group
Bultstyrningar
Bultstyrningen håller bultarna resp. styr spikarna och ser till att fästelementen hamnar på önskad plats i underlaget vid infästningen. För bultpistolerna GX 3 och GX 3-ME (detaljerad beteckning se typskylten) finns applikationsspecifika bultstyrningar (IF eller ME).Fästelement
Två olika sorters fästelement kan användas med bultpistolen: Spikar och bultar. Det finns ytterligare fästanordningar för montering på bultstyrningen för olika applikationer.Reglage för inställning av infästningsdjup och låsspärr för bultstyrning
Med skjutreglaget kan du minska infästningsdjupet. I läget EJECT låser den upp bultstyrningen så att denna kan tas bort.Status |
Betydelse |
---|---|
+ |
Standardinfästningsdjup |
- |
Reducerat infästningsdjup |
EJECT |
Låsspärr till bultstyrningen |
Knappen RESET
Efter en infästning kan det hända att bultstyrningen inte återgår till ursprungsläget. Detta orsakas av ett felaktigt läge för kolven. Tryck på knappen RESET för att åtgärda kolvens felaktiga läge.Status |
Betydelse |
---|---|
Knappen RESET sticker ut ur höljet. Den vita randen är synlig. |
Felaktigt läge för kolven |
Knappen RESET är inskjuten i höljet. |
Inget felaktigt läge för kolven |
Stödfot
På plant underlag gör stödfoten det lättare att placera bultpistolen vinkelrätt, eftersom man då bara behöver tänka på att hålla den vinkelrätt i sidled. På ojämnt eller korrugerat underlag kan det bli nödvändigt att ta bort stödfoten för att kunna rikta in bultstyrningen vinkelrätt mot underlaget.Bälteshake
Bälteshaken går att dra ut i två steg.Status |
Betydelse |
---|---|
Steg 1 |
Läge för upphängning i bältet |
Steg 2 |
Läge för upphängning på stegar, ställningar, arbetsplattformar etc. |
Gasbehållare
Vid drift måste gasbehållaren ha satts in i bultpistolens gasbehållarfack.Tryck på knappen GAS på LED-displayen för att avläsa gasbehållarens status.
Vid pauser i arbetet och före underhållsarbeten samt vid transport och lagring av bultpistolen måste gasbehållaren tas bort.
Indikering av gasbehållarens status
När du trycker på knappen GAS visas gasbehållarens status på LED-displayen.Status |
Betydelse |
---|---|
Alla fyra lysdioderna lyser med grönt sken. |
Fyllnadsnivån är ca 100 %. |
Tre lysdioder lyser med grönt sken. |
Fyllnadsnivån är ca 75 %. |
Två lysdioder lyser med grönt sken. |
Fyllnadsnivån är ca 50 %. |
En lysdiod lyser med grönt sken. |
Fyllnadsnivån är ca 25 %. |
En LED blinkar med grönt sken. |
Fyllnadsnivån under 10 %. Gasbehållaren bör bytas. |
En lysdiod lyser rött. |
Antingen saknas gasbehållare i bultpistolen, eller är gasbehållaren felaktig, eller är den tom. |
Teknisk information
Bultpistol
Vikt (tom) |
8,6 lb (3,9 kg) |
Användningstemperatur, omgivningstemperatur |
14 ℉ … 113 ℉ (−10 ℃ … 45 ℃) |
Maximal längd på fästelementen |
1,5 in (39 mm) |
Fästelementens diameter |
|
Slagrörelse |
1,6 in (40 mm) |
Magasinkapacitet |
40 + 2 spikar |
Maximal infästningshastighet (Fästelement/h) |
1 200 |
Maximal magnetisk fältstyrka |
−16,5 dBµA/m |
Frekvens |
13 553 MHz … 13 567 MHz |
Bullerinformation och vibrationsvärden
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bultpistoler med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar bultpistolens huvudsakliga användning. När bultpistolen används inom andra områden, med annan utrustning eller med otillräckligt underhåll, kan värdena bli annorlunda. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För en korrekt bedömning av exponeringen ska även den tid då verktyget inte är i ingrepp räknas in. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av bultpistol och tillbehör, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.Bullervärden fastställda enligt EN 15895
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA, 1s) |
99 dB(A) |
Ljudtrycksnivåns högsta värde på arbetsplatsen (LpC, peak) |
133 dB (C) |
Ljudeffektnivå (LWA) |
105 dB(A) |
Osäkerhet för ljudnivån |
2 dB(A) / 2 dB(C) |
Energiekvivalent acceleration, (ahw, RMS(3)) |
Resultat för 1 mm plåt på betong B35: 3,64 m/s2 |
Mätosäkerhet |
0,13 m/s² |
Ladda bultpistolens magasin
Ladda för infästning av spik
Installationsläge för infästning av spikar
Spikarna matas fram genom magasinet i form av spikremsor.Ladda magasinet
- Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
- Skjut fram spikremsan så långt det går i magasinet.
- Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.
Sätta i gasbehållaren
- Öppna locket till gasbehållarfacket.
- Ta av bakkappan från gasbehållaren.
- Skjut på gasbehållaren med ventilen framåt i gasbehållarens fack tills gasbehållarklämman griper in i öppningen och hakar fast.
- Stäng locket till gasbehållarfacket.
- Tryck bultpistolen, utan att använda avtryckaren, med bultstyrningen tre gånger mot underlaget för att lufta gasledningen.
Ladda för infästning av bult
Installationsläge för infästning av bultar
Bultar måste föras in enskilda i bultstyrningen framifrån. Det krävs en adapter för enskild infästning. Bultförpackningarna innehåller en adapter för enskild infästning och medföljande monteringsinstruktioner.Isättning av adaptern för enskild infästning
- Sätt in adaptern för enskild infästning ().
Sätta i gasbehållaren
- Sätt i gasbehållaren ().
Infästning av fästelement
Infästning av spikar
- Kontrollera inställningen av infästningsdjupet.
- Placera bultpistolen med stödfoten och bultstyrningen mot underlaget.
- Tryck bultpistolen med bultstyrningen mot underlaget till anslag.
- Kontrollera att bultstyrningen står i rät vinkel mot underlaget.
- Avfyra infästningen med avtryckaren.
- Lyft upp bultpistolen helt från underlaget efter infästningen.
- Ta bort gasbehållaren efter avslutat arbete eller om bultpistolen ska lämnas oövervakad ( ) och töm magasinet ().
Infästning av bultar
- Kontrollera inställningen av infästningsdjupet.
- För in en bult i bultstyrningen.
- Placera bultpistolen med stödfoten och bultstyrningen mot underlaget.
- Tryck bultpistolen med bultstyrningen mot underlaget till anslag.
- Kontrollera att bultstyrningen står i rät vinkel mot underlaget.
- Avfyra infästningen med avtryckaren.
- Ta bort gasbehållaren efter avslutat arbete eller om bultpistolen ska lämnas oövervakad ( ).
Tömma bultpistolens magasin
Ta bort gasbehållaren
- Öppna locket till gasbehållarfacket.
- Tryck på gasbehållarklämman för att lossa gasbehållaren.
- Ta bort gasbehållaren från gasbehållarens fack.
- Sätt på bakkappan på gasbehållaren.
- Stäng locket till gasbehållarfacket.
Tömma magasinet
- Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
- Ta bort alla spikremsor från magasinet.
- Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.
Borttagning av adaptern för enskild infästning
- Ta bort adaptern för enskild infästning efter infästningen av bultar ().
Valfria arbetssteg
Kontrollera gasbehållarens status
- Utan att sätta an bultpistolen, tryck på knappen GAS .
- Avläs gasbehållarens status.
Demontera magasinet
- Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
- Ta ut lösa spikremsor ur magasinet.
- Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.
- Öppna magasinlåset.
- Sväng magasinet framåt runt vridpunkten.
- Haka loss magasinet.
Sätta in magasin
- Öppna magasinlåset.
- Haka fast den främre änden på magasinet.
- Fäll in magasinet till anslaget i bultpistolen.
- Stäng magasinlåset.
Ta bort bultstyrningen
- Ta bort gasbehållaren.
- Ställ skjutreglaget för bultstyrningens låsspärr i läget EJECT .
- Ta bort bultstyrningen.
Sätta i bultstyrningen
- Ta bort gasbehållaren.
- För in bultstyrningen i skärningen i bultpistolens nos.
- Håll fast i bultstyrningen så att den inte faller ur, och tryck bultpistolen med bultstyrningen mot ett fast underlag tills bultstyrningen hakar fast.
- Kontrollera att bultstyrningen har hakat fast.
- När bultstyrningen sitter fast står skjutreglaget för bultstyrningens låsspärr åter i position + .
- När bultstyrningen sitter fast står skjutreglaget för bultstyrningens låsspärr åter i position + .
Ta bort stödfoten
- Frigör stödfotens spärrmekanism genom att trycka lätt på den.
- Vrid stödfoten 90°.
- Ta bort stödfoten.
Montera stödfoten
- Sätt stödfoten vinkelrätt mot magasinet och för in den i skärningen.
- Vrid stödfoten 90° mot magasinet och tryck lätt tills den hakar fast.
Isättning av adaptern för enskild infästning
- Ta bort gasbehållaren.
- Ta bort magasinet.
- Sätt in adaptern för enskild infästning.
- Sätt i magasinet.
Borttagning av adaptern för enskild infästning
- Ta bort gasbehållaren.
- Ta bort magasinet.
- Ta bort adaptern för enskild infästning.
- Sätt i magasinet.
Åtgärder vid störning
Åtgärda kolvens felaktiga läge
- Kontrollera läget för knappen RESET .
Resultat- Knappen RESET sticker ut ur höljet. Den vita randen är synlig.
- Om du behöver justera kolvens läge trycker du på knappen RESET .
- Knappen RESET sticker ut ur höljet. Den vita randen är synlig.
Avlägsnande av främmande föremål och spikar från området kring bultstyrningen
- Ta bort gasbehållaren.
- Töm magasinet.
- Ta bort magasinet.
- Ta bort bultstyrningen.
- Avlägsna främmande alla föremål och spikar från området kring bultstyrningen.
- Sätt i bultstyrningen.
- Sätt i magasinet.
Skötsel och underhåll
Skötsel av bultpistolen
- Använd aldrig bultpistolen med igensatta ventilationsspringor!
- Håll greppytorna fria från olja och fett.
- Rengör bultpistolen regelbundet.
- Använd aldrig tryckspruta, ångtvätt eller rinnande vatten vid rengöringen.
- Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inte sprayer eller liknande smörj- och skötselmedel.
Rengöring av bultpistolen
- Ta bort gasbehållaren.
- Töm magasinet.
- Ta bort plastrester från bultstyrningen.
- Rengör ventilationsspringorna med en torr borste, se dock till att ingen smuts eller främmande föremål kommer in i verktyget.
- Rengör verktyget utvändigt med en fuktad trasa.
Transport och förvaring
Underhåll
- Använd endast Hiltis reservdelar och förbrukningsmaterial i original för att garantera säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.group .
- Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar inte är skadade och att reglagen fungerar som de ska.
- Använd inte bultpistolen om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.
- Låt Hilti -service reparera bultpistolen om den är trasig.
Kontroll efter service- och underhållsarbeten
- Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Felsökning
Vänd dig till vår Hilti Service vid störningar som inte finns i denna tabell eller som du själv inte kan åtgärda.Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Fästelementen förankras ofta inte tillräckligt djupt. |
För låg kraft |
|
Fästelementet är för långt |
|
|
Underlaget är för hårt |
|
|
In-/utloppsventilen är smutsig eller tilltäppt. |
|
|
Fästelementen förankras ofta för djupt. |
För hög kraft. |
|
Fästelementet är för kort. |
|
|
Brott på fästelementen. |
För låg kraft |
|
Fästelementet är för långt |
|
|
Underlaget är för hårt |
|
|
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget. |
|
|
Krökta fästelement. |
För låg kraft |
|
Fästelementet är för långt |
|
|
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget. |
|
|
Fästelementen håller inte i underlag av stål. |
För tunt underlag. |
|
Gasbehållarens innehåll räcker inte till för fästelementen i en förpackningsenhet. |
Förhöjd gasförbrukning på grund av att bultpistolen ofta pressas mot underlaget utan att avfyras. |
|
Bultpistolen går inte isär. |
Kolven i fel läge |
|
Spikidentifieringen är blockerad, och knappen RESET är inte jäms med höljet när man trycker in den. |
||
Fästelement har klämts fast i bultmagasinet. |
|
|
Spiken har klämts fast under spaken vid kolvspetsen. |
|
|
För hög andel infästningsfel. |
Bultmagasinet hålls inte i rät vinkel mot underlaget. |
|
Fel typ av fästelement används. |
|
|
Underlaget är för hårt |
|
|
Bultpistolens fästelement förankras inte. |
Spikframmatningen har inte förts framåt. |
|
Inte tillräckligt med spikar i magasinen (2 spikar eller färre). |
||
Störning i spikframmatningen |
|
|
|
||
Gasbehållaren är tom |
||
LED 1 lyser med rött sken |
||
Det finns luft i gasledningarna |
|
|
Främmande föremål i bultstyrningsområdet |
||
Bultpistolen är för varm |
|
|
Elektronikfel |
|
|
Bultpistolen är varm och går inte att avfyra även efter en paus. |
Infästningshastigheten har varit betydligt över 1200 infästningar per timme. |
|
Bultpistolens fästelement förankras inte eller bara i enstaka fall. |
Miljöbetingelserna ligger utanför det tillåtna området. |
|
Gasbehållarens temperatur ligger utanför det tillåtna området. |
|
|
Det har bildats gasbubblor i gasdoseringssystemet. |
|
|
Bultpistolen lyftes inte helt efter infästningen. |
|
|
Fästelement går inte att ta bort från bultstyrningen. |
Fästelement har klämts fast i bultmagasinet. |
|
Avfallshantering
Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.