BX 3
BX 3-L
Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:Läs bruksanvisningen före användning |
|
Anmärkningar och annan praktisk information |
|
Hantering av återvinningsbara material |
|
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
|
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
|
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
|
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:Allmänna påbudsmärken |
|
Använd skyddsglasögon |
|
Använd hörselskydd |
|
Använd skyddshjälm |
|
Likström |
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerBultpistol BX 3 | BX 3-L Generation 02 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd elverktyg med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elprodukter är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd produkten, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används produkten på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
- Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Kontakta läkare om vätskan kommer i kontakt med ögonen.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för fästverktyg
- Utgå alltid ifrån att elverktyget är laddat med spikar. Vårdslös hantering av fästverktyget kan leda till oväntad avfyring av spikar och att du skadas.
- Rikta inte elverktyget mot dig själv eller andra personer i närheten. Vid oväntad avfyring skjuts en spik ut, vilket kan leda till personskador.
- Använd inte elverktyget förrän det har placerats ordentligt mot arbetsstycket. Om elverktyget inte ligger an ordentligt mot arbetsstycket kan spiken studsa bort från fäststället.
- Dra ur elsladden eller ta ur batteriet om spiken sitter fast i elverktyget. Om fästverktyget är anslutet kan det aktiveras av misstag när den fastsittande spiken tas bort.
- Var försiktig när du tar bort en spik som har fastnat. Systemet kan vara spänt och spiken tryckas ut med stor kraft medan du försöker åtgärda kärvningen.
- Se till när du fäster elledningar att dessa inte är spänningsförande. Håll fästverktyget endast i de isolerade greppytorna. Använd endast spikar som är avsedda för installation av elledningar. Kontrollera att spiken inte har skadat elledningens isolering. En spik som har skadat isoleringen på en elledning kan medföra elstöt och brandfara.
Säkerhetsföreskrifter
Grundläggande säkerhetsföreskrifter VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Krav på användaren
- Endast auktoriserade och utbildade användare får arbeta med och utföra underhåll på verktyget.
- Under användning ska såväl användare som personer i närheten bära lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm.
- Använd hörselskydd.
- För starkt ljud kan skada hörseln.
- Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
- Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller om du mår dåligt. Under användning av elverktyg kan även en kort stunds ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
- Använd skor med halkfria sulor.
- Dra aldrig tillbaka bultstyrningen eller fästelementen för hand.
- Verktyget kan under vissa omständigheter bli klart att avfyra då bultstyrningen och fästelementen dras tillbaka för hand. Detta kan orsaka att ett fästelement drivs in i någon kroppsdel.
- Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med verktyget.
- Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
- Sätt två fästelement i underlaget som prov innan du börjar med arbetet.
- Använd rätt verktyg för arbetet. Använd inte verktyget för arbeten som det inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att verktyget är i gott skick.
- Lämna aldrig ett laddat verktyg utan uppsikt.
- Transportera och förvara verktyget i en skyddsväska.
- Töm alltid verktyget före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring (fästelement).
- Verktyg som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och låst plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att det inte finns några skador på verktyget eller tillbehören. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade.
- Alla delar måste monteras på rätt sätt och uppfylla alla krav för att verktyget ska fungera perfekt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
- Kontrollera före infästningen att det inte finns några dolda elledningar i underlaget.
- Försök inte driva in fästelement i olämpligt underlagsmaterial.
- Exempel på olämpliga material är svetsat stål och gjutstål, gjutjärn, glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt ( < 4 mm) och lättbetong. Infästning i sådana material kan orsaka elementbrott, urflisning eller genomskjutning.
- Tryck endast på avtryckaren när verktyget är exakt vinkelrätt tryckt mot underlaget.
- Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning, för att på så vis förhindra att fästelementet slinter mot underlagsmaterialet.
- Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
- Låt aldrig verktyget falla.
- Använd inte magasinet som handtag.
- Använd inte verktyget utan särskilt tillstånd där det finns risk för brand eller explosioner.
- Fäst aldrig element i befintliga hål, utom när Hilti vi rekommenderar detta (t.ex. DX-Kwik).
- Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk.
- Oordning på arbetsplatsen medför ökad olycksrisk.
- Se till att det finns tillräckligt med ljus och god ventilation på arbetsplatsen.
- Gör inga modifikationer eller ändringar på verktyget, särskilt på kolven.
- Använd endast fästelement som är avsedda och godkända för verktyget.
- Överskrid inte rekommenderad, maximal infästningshastighet.
- Om verktyget blir överhettat måste du låta det svalna.
- Demontera inte verktyget när det är varmt. Låt verktyget svalna.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
- Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
- Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti Service .
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti Service .
Beskrivning
Produktöversikt
- Verktygsnos
- Bultstyrning X-FG B3-ME 02
- Bultstyrning X-FG B3-IF 02
- Bultstyrningslås
- Ventilationsspringor
- Säkerhetsutlösare
- Handtag
- Upplåsningsknappar
- Bälteshake/ställningshake
- Laddningsindikering
- Litiumjonbatteri
- Spikframmatning, låst position
- Spikframmatningens låsspärr
- Stödfot
- Magasin
- Statusindikering
- På/av-knapp
- Spikframmatning, upplåst position
Avsedd användning
Produkten är en handhållen batteridriven bultpistol för användning inomhus. Det är avsett för infästning av specialtillverkade fästelement i betong, stål, murverk, kalksandsten och andra underlag som är lämpliga för direktmontering. Produkten är även avsedd för att fästa elledningar, förutsatt att lämpliga fästelement används för detta. Använd endast godkända fästelement tillsammans med därför avsedd bultstyrning (se kapitlet ”teknisk information”).
Bultpistolen, batteriet och fästelementen utgör tillsammans en teknisk enhet. Det innebär att problemfri infästning med bultpistolen endast kan garanteras om man använder Hilti s därför avsedda fästelement samt de batteriladdare och batterier som rekommenderas av Hilti . De infästnings- och användningsrekommendationer som lämnas av Hilti gäller endast under dessa villkor.- Bultpistolen får endast användas för hand.
- Felanvändning får inte förekomma. Som felanvändning avses bland annat infästning i mycket mjukt underlag (t.ex. trä) samt infästning i alltför hårt underlag (t.ex. i höghållfast stål eller mycket hård natursten).
- Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.
Använd endast Hilti batteriladdare i C 4/36-serien till dessa batterier.
Säkerhetsanordningar
Vid magasindrift ska spikidentifieringen förhindra infästningar av misstag, vilket annars kan orsaka skador på bultpistolen.Anpressningssäkringen ska förhindra friskjutning av spikar. Vid magasindrift kan bultpistolen endast avfyras om spikar har satts i och verktyget trycks an mot underlaget.
Om utrustningen
Bultpistolen är utrustat med ergonomiskt, halksäkert och vibrationsdämpande handtag, bältes- och ställningshake samt stödfot. Verktyget skyddas mot överbelastning via ett elektroniskt överlastskydd och temperaturövervakningen skyddar mot överhettning.Bluetooth
Produkten har Bluetooth-gränssnitt. Så fort batteriet satts i och bultpistolen satts igång med på/av-knappen aktiveras den trådlösa kommunikationen via Bluetooth.Data fortsätter att överföras i tre timmar efter det att bultpistolen ställts i standbyläge eller stängts av med på/av-knappen.
För att avaktivera Bluetooth i aktiverat läge, tryck ner på/av-knappen i minst fem sekunder tills det att lysdioden blinkar två gånger med blått ljus.
Om batteriet tas ut avslutas dataöverföringen.
Bluetooth finns inte tillgängligt på alla marknader.
Statusindikering
Statusindikeringen anger bultpistolens status.Status |
Betydelse |
---|---|
Av |
Bultpistolen är avstängd |
Lysdioden lyser grönt. |
Bultpistolen är påslagen och klar för infästning |
Lysdioden blinkar grönt var tredje sekund. |
Bultpistolen är i standbyläge – håll verktygsnosen mot ett underlag för att sätta igång bultpistolen |
Lysdioden lyser blått. |
Bultpistolen är påslagen, ladda spikremsor |
Lysdioden blinkar blått. |
Bulpistolen är påslagen, magasinet är tomt |
Lysdioden blinkar grönt. |
Bultpistolen är för varm eller batteriet har för låg laddningsnivå, se feltabell |
Lysdioden blinkar rött. |
Fel på verktyg, se feltabell |
Lysdioden lyser rött. |
Fel på verktyg, se feltabell |
Indikering av batteriladdningsnivån
När du trycker på batteriets låsknapp visas batteriets laddningsstatus på displayen.Status |
Betydelse |
---|---|
Alla fyra lysdioderna lyser med grönt sken. |
Laddningsnivå 75–100 %. |
Tre lysdioder lyser med grönt sken. |
Laddningsnivå 50–75 %. |
Två lysdioder lyser med grönt sken. |
Laddningsnivå 25–50 %. |
En lysdiod lyser med grönt sken. |
Laddningsnivå 10–25 %. |
En LED blinkar med grönt sken. |
Laddningsnivån under 10 %. Batteriet har för låg laddning. |
Leveransinnehåll
Bultpistol BX 3 eller BX 3-L, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com
Teknisk information
Bultpistol
BX 3 |
BX 3-L |
||
---|---|---|---|
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01/2003 |
B 22/2.6 Li‑Ion (02) |
4,0 kg |
4,0 kg |
B 22/3.0 Li‑Ion (01) |
4,1 kg |
4,1 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4,3 kg |
4,3 kg |
|
Spiklängd i magasin |
14 mm … 30 mm |
14 mm … 36 mm |
|
Åtkomst |
52 mm |
46 mm |
|
Spikdiameter |
3 mm |
2,75 mm … 3,0 mm |
|
Magasinkapacitet |
30 spikar |
30 spikar |
|
Slagrörelse |
12 mm |
12 mm |
|
Anpressningskraft |
50 N … 70 N |
50 N … 70 N |
|
Användningstemperatur (omgivningstemperatur) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
|
Rekommenderad maximal infästningshastighet |
650/h |
650/h |
|
Märkspänning |
21,6 V |
21,6 V |
|
Maximalt utstrålad sändningseffekt |
−11,9 dBm |
−11,9 dBm |
|
Frekvens |
2 400 MHz … 2 483,5 MHz |
2 400 MHz … 2 483,5 MHz |
Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar elverktygens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.Buller- och vibrationsinformation
Karaktäristisk A-vägd ljudeffektnivå (vid spikning) (LWA) |
Betong |
101 dB |
Stål |
105 dB |
|
Karaktäristisk A-vägd ljudtrycksnivå (vid spikning) (LpA) |
Betong |
90 dB |
Stål |
94 dB |
|
Osäkerhet för ovanstående ljudnivå (K) |
3 dB |
Vibrationsemissionsvärde (vid spikning) (ah) |
Betong |
2,3 m/s² |
Stål |
2,2 m/s² |
|
Osäkerhet (K) |
1,5 m/s² |
Batteri
Batteriets driftspänning |
21,6 V |
Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Batteritemperatur när laddningen påbörjas |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Sätta i batteriet
- Kontrollera att kontakterna till batteri och verktyg är fria från skräp.
- Skjut in batteriet tills du hör att det snäpper på plats.
- När batteriets sätts i tänds lysdioderna som indikerar laddningsstatus för en kort stund.
- När batteriets sätts i tänds lysdioderna som indikerar laddningsstatus för en kort stund.
- Kontrollera att batteriet sitter säkert på plats i bultpistolen.
Ta ut batteriet
- Stäng av bultpistolen.
- Tryck in båda upplåsningsknapparna och håll dem intryckta.
- Dra ut batteriet bakifrån ur verktyget.
Ta bort bultstyrningen
- Stäng av bultpistolen.
- Ta ut batteriet.
- Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
- Töm magasinet.
- Skjut bultstyrningslåset i pilens riktning ända till anslaget.
- Bultstyrningen frigörs.
- Bultstyrningen frigörs.
- Ta bort bultstyrningen.
Sätta i bultstyrningen
- Stäng av bultpistolen.
- Ta ut batteriet.
- Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
- Töm magasinet.
- Skjut bultstyrningslåset i pilens riktning ända till anslaget och håll det i detta läge.
- Skjut in bultstyrningen i verktygsnosen till det hörs att den går i lås.
- Släpp bultstyrningslåset.
- Bultstyrningslåset fjädrar till mittläget.
- Bultstyrningslåset fjädrar till mittläget.
- Kontrollera genom att dra i bultstyrningen att den sitter ordentligt.
Arbeta säkert med bältes- och ställningshake
- Kontrollera att bältes-/ställningshaken sitter ordentligt fast i verktyget innan du börjar arbeta.
- Använd inte bältes-/ställningshaken längre än nödvändigt. Lägg ifrån dig verktyget på ett säkert ställe när du inte använder den på en längre stund.
Ladda för magasindrift
- Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
- Låt spikremsorna glida in i magasinet (högst 3 remsor med vardera 10 spikar).
- Håll fast spikframmatningen och tryck på spikframmatningens låsspärr.
- För tillbaka spikframmatningen tills den kommer i kontakt med en spik.
Arbeta
Användning av stödfoten
På plant underlag gör stödfoten det lättare att placera bultpistolen vinkelrätt, eftersom man då bara behöver tänka på att hålla den vinkelrätt i sidled. På ojämnt underlag kan det vara nödvändigt att fälla in stödfoten för att bultstyrningen ska kunna hållas vinkelrätt mot underlaget.Fälla in stödfoten
- Tryck mot stödfoten för att lossa den ur sin låsposition.
- Vrid tillbaka stödfoten cirka 230°.
- Tryck på stödfoten underifrån för att den ska gå i lås i sitt infällda läge.
Fälla ut stödfoten
- Tryck mot stödfoten för att lossa den ur sin låsposition.
- Vrid stödfoten cirka 230° framåt.
- Tryck på stödfoten underifrån för att den ska gå i lås i sitt utfällda läge.
Sätta på/stänga av bultpistolen
Sätta på bultpistolen
- Tryck på/av-knappen.
- Det hörs när fjäderelementet spänns och statusindikeringen lyser grönt.
- Det hörs när fjäderelementet spänns och statusindikeringen lyser grönt.
Stänga av bultpistolen
- Tryck på/av-knappen.
- Det hörs när fjäderelementet lossas och statusindikeringen slocknar.
- Det hörs när fjäderelementet lossas och statusindikeringen slocknar.
Utföra infästning
- Sätt på bultpistolen.
- Placera bultpistolen vinkelrätt mot underlaget och tryck an bultstyrningen så långt det går.
- Avfyra verktyget genom att trycka in säkerhetsutlösaren.
- Lyft upp bultpistolen helt från underlaget efter infästningen.
Koppla från Bluetooth
- Tryck ner på/av-knappen i minst fem sekunder tills lysdioden blinkar två gånger med blått ljus.
- Dataöverföringen avslutas.
- Bluetooth finns inte tillgängligt på alla marknader.
- Dataöverföringen avslutas.
Ta ut spikar vid magasindrift
- Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
- Skjut ut spikarna nedåt ut magasinet.
- Håll fast spikframmatningen och tryck på spikframmatningens låsspärr.
- För tillbaka spikframmatningen till utgångsläget.
Spikar som fastnat
Enstaka spikar kan fastna i bultstyrningen. Med hjälp av drivdornssatsen X-NP kan spikar som har fastnat avlägsnas ur bultstyrningen. Tillbehör finns i ditt Hilti -center eller online på www.hilti.com .Lossa spikar som har fastnat
Skötsel och underhåll
Skötsel och underhåll av batteridrivna verktyg
Verktygets skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Se till att ingen fukt tränger in.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte det batteridrivna verktyget om det uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
- När skötsel- och underhållsarbete har utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Rengöra insidan av verktygsnosen
- Ta bort bultstyrningen.
- Rengör insidan av verktygsnosen.
- Sätt i bultstyrningen.
Transport och förvaring av batteridrivna verktyg
Transport- Ta bort batterierna.
- Transportera aldrig batterierna löst liggande.
- Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
- Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
- Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
- Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Fjäderelementet spänns inte, ingen statusindikering. |
Batteriet tomt. |
|
Batteriet inte korrekt isatt. |
||
Fjäderelementen spänns med fördröjning, statusindikeringen blinkar blått samtidigt som en signal hörs; statusindikeringen lyser sedan blått i sex minuter. |
Magasinet tomt. |
|
Fjäderelementet spänns inte, statusindikeringen blinkar grönt och en lysdiod på laddningsindikeringen blinkar. |
Batteriet tomt. |
|
Batteritemperaturen för låg. |
|
|
Fjäderelementet efterspänns inte, statusindikeringen blinkar grönt och fyra lysdioder på laddningsindikeringen blinkar. |
Bultpistolen har för hög temperatur. |
|
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen blinkar rött. |
Bultstyrningen inte korrekt isatt. |
|
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen lyser rött. |
||
Bultstyrningen kan inte tryckas an och statusindikeringen lyser grönt. |
Magasinet tomt. |
|
Spikframmatningen kärvar. |
|
|
En spik har fastnat i bultstyrningen. |
||
Bultstyrningen kärvar i anliggande tillstånd. |
Smuts mellan bultstyrningen och verktygsnosen. |
Avfallshantering
Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
- Skicka aldrig iväg skadade batterier!
- Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
- Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
- Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.