PRA 400 (01)
Manuale d'istruzioni originale
Indicazioni relative al manuale d'istruzioni
Informazioni sul presente manuale d'istruzioni
- Attenzione! Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso il manuale d'istruzioni allegato al prodotto, comprese le istruzioni, le indicazioni di sicurezza, le avvertenze, le illustrazioni e le specifiche. In particolare, è necessario familiarizzare con tutte le istruzioni, le indicazioni di sicurezza, le avvertenze, le illustrazioni, le specifiche, i componenti e le funzioni. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi. Conservare il manuale d'istruzioni, comprese tutte le istruzioni, indicazioni di sicurezza e avvertenze, per un utilizzo successivo.
- I prodotti
sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
- Il manuale d'istruzioni allegato corrisponde allo stato attuale della tecnica al momento della stampa. La versione più aggiornata è sempre disponibile online sulla pagina del prodotto Hilti. A tale scopo, utilizzare il link o il codice QR nel presente manuale d'istruzioni, contrassegnato dal simbolo
.
- Se affidato a terzi, il prodotto deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Rispettare il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici |
![]() |
Hilti Batteria al litio |
![]() |
Hilti Caricabatteria |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni. |
![]() |
La numerazione nelle figure fa riferimento ad importanti fasi di lavoro o a componenti importanti per le fasi di lavoro. Nel testo queste fasi di lavoro o questi componenti vengono messi in evidenza con numeri corrispondenti, ad es. (3) . |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli generali
Simboli che vengono utilizzati in combinazione con il prodotto.![]() |
Il prodotto supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android. |
![]() |
Corrente continua |
![]() |
Segnali d'avvertimento generici |
![]() |
Se indicato sul prodotto, il prodotto è stato certificato da questo ente di certificazione per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide. |
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza per gli strumenti di misura

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Sicurezza sul posto di lavoro
- Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Evitare di lavorare con il prodotto in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Tenere lontani i bambini ed estranei durante l'utilizzo del prodotto.
- Utilizzare il prodotto solamente nell'ambito delle limitazioni d'impiego previste.
- Rispettare le normative antinfortunistiche locali.
- Tenere il prodotto al riparo dalla pioggia e dall'umidità. La penetrazione di umidità può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni o esplosioni.
- Benché il prodotto sia protetto dall'infiltrazione di umidità, asciugarlo comunque prima di riporlo nella custodia di trasporto.
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare strumenti di misura quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcool o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dello strumento di misura può provocare gravi lesioni.
- Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale. Indossando l'equipaggiamento di protezione personale si riduce il rischio di lesioni.
- Non rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza e non rimuovere alcuna etichetta con indicazioni e avvertenze.
- Evitare la messa in funzione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che lo strumento di misura sia spento prima di collegare la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori in conformità con le presenti istruzioni e secondo quanto previsto per questo tipo specifico di attrezzo. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di prodotti per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- Non abbandonatevi a un falso senso di sicurezza e non ignorate le regole di sicurezza per gli strumenti di misura, anche se avete familiarità con esso dopo averlo utilizzato molte volte. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
- Lo strumento di misura non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature medicali.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
- Custodire gli strumenti di misura non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare lo strumento di misura a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli strumenti di misura sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- Effettuare accuratamente la manutenzione degli strumenti di misura. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dello strumento di misura stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare lo strumento di misura. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli strumenti di misura.
- In nessun caso è consentito modificare o manipolare il prodotto. Le modifiche o i cambiamenti apportati senza espressa autorizzazione da parte di Hilti , possono limitare il diritto dell'utilizzatore a mettere in funzione il prodotto.
- Prima di eseguire misurazioni importanti, nonché dopo una caduta o in seguito ad altre sollecitazioni di natura meccanica, controllare la precisione di funzionamento dello strumento.
- I risultati delle misurazioni in linea di principio possono essere compromessi da determinate condizioni ambientali. Tra queste condizioni rientrano ad esempio la prossimità ad apparecchi che generano potenti campi magnetici o elettromagnetici, vibrazioni e sbalzi termici.
- Condizioni di misurazione fortemente mutevoli potrebbero falsare i risultati delle misurazioni.
- Se lo strumento viene portato da un ambiente molto freddo in un ambiente caldo o viceversa, è necessario lasciarlo acclimatare prima dell'utilizzo. Elevate differenze di calore possono provocare operazioni errate e risultati di misurazione errati.
- Durante l'utilizzo con adattatori e accessori, assicurarsi che l'accessorio sia stato fissato in modo sicuro.
- Sebbene lo strumento di misura sia stato concepito per l'utilizzo in condizioni gravose in cantiere, bisogna trattarlo con cura, proprio come altri prodotti ottici ed elettrici (binocoli, occhiali, macchine fotografiche).
- Rispettare le temperature d'esercizio e di magazzinaggio indicate.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
- Attenersi a tutte le indicazioni di sicurezza riportate nel presente manuale d'istruzioni e nel manuale d'istruzioni del laser rotante Hilti .
- Non tenere il ricevitore laser vicino alle orecchie. Il volume del ricevitore laser può provocare lesioni e la perdita dell'udito.
- Dopo l'accensione e durante il lavoro, osservare sempre le informazioni e i messaggi d'allarme sul display.
- Tenere il campo di rilevamento pulito in modo da evitare misurazioni errate. Non toccare il campo di rilevamento con le dita.
- Le misurazioni in prossimità di oggetti o superfici riflettenti, attraverso vetri o materiali simili possono falsare il risultato della misurazione.
- Assicurarsi che nelle vicinanze non venga utilizzato nessun altro strumento di misura laser che possa influenzare la vostra misurazione.
- Non è consentito lavorare con pertiche graduate in prossimità di cavi dell'alta tensione.
Compatibilità elettromagnetica
Sebbene lo strumento sia conforme ai più rigidi requisiti delle normative pertinenti, Hilti non può escludere quanto segue:- lo strumento può creare disturbo ad altri apparecchi (ad esempio dispositivi di navigazione di aerei).
- Lo strumento può essere disturbato da un forte irradiamento che potrebbe causarne il malfunzionamento.
Utilizzo conforme e cura delle batterie
- Estrarre le batterie dal prodotto, qualora questo non venga utilizzato per lungo tempo. In caso di un lungo periodo di magazzinaggio, le batterie possono corrodersi e scaricarsi.
- Accertarsi che le batterie non siano alla portata dei bambini.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. Non utilizzare batterie di marche diverse oppure di tipo diverso.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie previsto per questo prodotto. L'uso di batterie di tipo diverso può provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- Quando si cambia la batteria, prestare attenzione alla corretta polarità. Sussiste il pericolo di esplosione.
- Non lasciare surriscaldare le batterie e non esporle alle fiamme. Le batterie possono esplodere e sprigionare sostanze tossiche.
- Non ricaricare le batterie.
- Non saldare le batterie nel prodotto.
- Non scaricare le batterie mediante cortocircuito. Le batterie possono perdere la loro ermeticità, esplodere, incendiarsi e ferire le persone.
- Non danneggiare e non smontare le batterie. Le batterie possono perdere la loro ermeticità, esplodere, incendiarsi e ferire le persone.
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Altoparlante
- Campo di rilevamento
- Tacca di marcatura
- Tasto funzione di destra
- Tasto MENU | OK
- Livella a bolla d'aria
- Tasto ON/OFF
- Tasto AUTO
- Tasto Indietro
- Tasto funzione di sinistra
- Display (lato anteriore)
- Display (lato posteriore)
- Distanza del bordo esterno del ricevitore laser dalla tacca di marcatura
- Blocco vano batterie
Indicatori presenti nel display

- Visualizzazione della schermata iniziale
- Connessione con il laser rotante attiva / non attiva
- Connessione con il treppiede attiva / non attiva
- Visualizzazione della Modalità ricevitore
- Intestazione
- Precisione selezionata
- Indicazione della distanza dal piano laser nell'unità di misura selezionata
- Unità di misura per la visualizzazione della distanza
- Indicazione della posizione del ricevitore laser rispetto all'altezza del piano laser
- Visualizzazione del menu
- Visualizzazione contestuale della destinazione dei tasti funzione
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un ricevitore laser / telecomando. Può essere utilizzato come ricevitore laser e telecomando per i laser rotanti Hilti di quarta generazione. I ricevitori laser indicano in formato digitale la distanza tra il punto di arrivo del raggio laser (piano laser) sul campo di rilevamento e la tacca di marcatura del ricevitore laser. Come telecomando, il prodotto può essere utilizzato per azionare il laser rotante a distanza e per attivare / disattivare funzioni legate al funzionamento.Fornitura
Ricevitore laser, 2 batterie AA (non in tutti i mercati), manuale d'istruzioniAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Bluetooth
Questo prodotto è dotato del Bluetooth.Il Bluetooth è una trasmissione dei dati wireless attraverso cui due prodotti compatibili con il Bluetooth possono comunicare reciprocamente.
Il marchio denominativo Bluetooth® ed il logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo degli stessi marchi è concesso a Hilti in licenza.
Dati tecnici
Informazioni sul prodotto
Campo dell'indicatore di distanza |
±52 mm (±2,0 in) |
Campo di indicazione del piano laser |
±0,5 mm (±0,02 in) |
Lunghezza del campo di rilevamento |
≤ 120 mm (≤ 4,7 in) |
Indicazione centrale dal bordo superiore della carcassa |
75 mm (3,0 in) |
Tempo di attesa senza rilevamenti prima dell'autospegnimento |
15 min |
Portata della comunicazione con il laser rotante (Diametro) |
300 m (984 ft - 3 in) |
Altezza test di caduta nel supporto ricevitore PRA 83 (in condizioni ambientali standard secondo MIL‑STD‑810G ) |
2 m (6 ft - 7 in) |
Temperatura d'esercizio |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
Temperatura di magazzinaggio |
−25 ℃ … 60 ℃ (−13 ℉ … 140 ℉) |
Max. altezza d'impiego |
2000 m s.l.m. / 6560 ft AMSL |
Max. umidità dell'aria |
90 % |
Peso (batterie incluse) |
0,25 kg (0,55 lb) |
Classe di protezione secondo IEC 60529:2001 (con supporto batteria inserito) |
IP66 |
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 |
2 |
Massima potenza di trasmissione irradiata |
10 dBm |
Frequenza |
2.402 MHz … 2.480 MHz |
Tensione nominale |
3 V |
Corrente nominale |
150 mA |
Tipo di batteria |
AA, batteria alcalina |
Utilizzo
Inserimento delle batterie

- Aprire il vano batterie.
- Inserire le batterie.
- Chiudere il vano batterie.
Pairing del ricevitore laser con il laser rotante e gli accessori
- Avvicinare i prodotti tra loro. Premere contemporaneamente su entrambi i prodotti il tasto On / Off
per almeno 3 secondi.
- La corretta esecuzione del pairing viene confermata dal simbolo
e dall'emissione di un segnale acustico sul ricevitore laser.
- La corretta esecuzione del pairing viene confermata dal simbolo
Utilizzo del ricevitore laser
- Sul ricevitore laser, premere il tasto
.
- Il display del ricevitore laser PRA 400 mostra il laser rotante e il treppiede in grigio chiaro. Non appena viene instaurata la connessione con il laser rotante e/o il treppiede, il prodotto connesso viene visualizzato in nero.
- Il ricevitore laser ha due tasti funzione con cui è possibile impartire comandi diversi in base a quanto visualizzato sul display (su/giù, destra/sinistra, più/meno). La destinazione dei tasti funzione viene di volta in volta specificata sul bordo inferiore della schermata.
- Selezionare con i tasti funzione un simbolo nel display del ricevitore laser e premere il tasto
per confermare la selezione.
- Il simbolo selezionato viene visualizzato su sfondo nero.
- Per tornare alla visualizzazione precedente, premere il tasto
.
Ricezione del raggio laser mediante ricevitore laser
- Tenere il ricevitore laser con la finestra di rilevamento indirizzata direttamente sul piano del raggio laser.
- La ricezione del raggio laser viene segnalata visivamente e acusticamente.
- Il ricevitore laser indica la distanza del piano laser dalla tacca di marcatura.
- A seconda del caso applicativo, spostare il ricevitore laser o il laser rotante verso l'alto o verso il basso fino a far coincidere il piano di rotazione con la tacca di marcatura. Il ricevitore laser indica il valore "0".
- La ricezione del raggio laser viene segnalata visivamente e acusticamente.
- Durante l'allineamento, tenere fermo il ricevitore laser o fissarlo. Accertarsi che vi sia libera visuale tra ricevitore laser e laser rotante.
Opzioni del menu
Per richiamare il menu principale, premere il tasto
Menu principale
![]() |
Modalità orizzontale |
![]() |
Modalità inclinazione |
![]() |
Modalità verticale |
![]() |
Impostazioni generali |
![]() ![]() |
Attivazione della modalità stand-by / disattivazione della modalità stand-by |
![]() |
Regolazione del volume del ricevitore laser (Off, livelli 1/2/3) |
![]() |
Spegnimento delle traiettorie raggi laser |
![]() |
Funzione Scanline automatica |
![]() |
Attivazione / disattivazione della Scanline e impostazione della larghezza della Scanline (punto, 3 larghezze, rotazione) |
![]() |
Spostamento della Scanline (destra/sinistra con i tasti funzione) |
![]() |
Allineamento automatico in altezza con treppiede PRA 91. |
![]() |
Codice QR → allineamento automatico dell'altezza con treppiede PRA 91. |
![]() |
Impostazione dell'inclinazione |
![]() |
Controllo dell'inclinazione |
![]() |
Selezione o modifica delle impostazioni di inclinazione memorizzate (Preferiti) |
![]() |
Impostazione dell'inclinazione con elevata precisione |
![]() |
Codice QR → link alla panoramica di tutte le funzioni di inclinazione |
![]() |
Orientamento automatico verticale |
![]() |
Spegnimento di una o più traiettorie del raggio laser
|
![]() |
Allineamento automatico verticale con funzione di sorveglianza |
![]() |
Funzione Scanline automatica |
![]() |
Attivazione / disattivazione della Scanline e impostazione della larghezza della Scanline (punto, 3 larghezze, rotazione) |
![]() |
Spostamento della Scanline (destra/sinistra con i tasti funzione) |
![]() |
Codice QR → link alla panoramica di tutte le funzioni in modalità verticale |
![]() |
Precisione (5 livelli) Selezionare il livello in base alle proprie esigenze e alla distanza tra laser rotante e ricevitore laser. |
![]() |
Velocità di rotazione (3 livelli) |
![]() |
Attivazione / disattivazione della modalità "Protezione da fonti luminose disturbanti" |
![]() |
Avviso di urto (Off, livello 1/2/3) |
![]() |
Indicatore di servizio |
![]() |
Altre impostazioni |
![]() |
Disattivazione del livellamento automatico (per la regolazione manuale dell'inclinazione) |
![]() |
Commutazione della sequenza dei segnali acustici |
![]() |
Versione firmware laser rotante / ricevitore laser |
![]() |
Attivazione / disattivazione dei codici QR |
![]() |
Spegnimento di una o più traiettorie del raggio laser
|
![]() |
Funzione Scanline |
![]() |
Selezionare l'unità di misura per la distanza del piano laser dalla tacca centrale e l'unità di misura per l'inclinazione.
|
Utilizzo laser rotante
Leggere il manuale d'istruzioni dettagliato del laser rotante collegato:Cura e manutenzione
Cura- Rimuovere con cautela lo sporco tenace che aderisce all’attrezzo.
- Pulire la carcassa soltanto con un panno leggermente inumidito.
- Soffiare via la polvere dall'area di ricezione del laser e dal display.
- Non toccare con le dita il display e l'area di ricezione del laser.
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare immediatamente l’attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti .
- In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell’attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Stoccaggio ed asciugatura
- Non riporre il prodotto quando è bagnato. Lasciare che si asciughi prima di riporlo e metterlo in magazzino.
- Per il magazzinaggio o il trasporto dell'attrezzatura, rispettare i limiti di temperatura riportati nei dati tecnici.
- Dopo un lungo periodo di magazzinaggio o un lungo periodo di trasporto, eseguire una misurazione di controllo per verificare la precisione dell'attrezzatura.
Trasporto
- Per il trasporto o la spedizione dell'equipaggiamento, utilizzare la confezione Hilti o una confezione equivalente.
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
Non è possibile accendere il prodotto. |
La batteria del ricevitore laser è scarica. |
|
Polarità delle batterie invertita. |
||
Forte sviluppo di calore nel prodotto. |
Guasto elettrico |
|
![]() |
La batteria del ricevitore laser è scarica. |
|
![]() |
La batteria del ricevitore laser è scarica. |
|
![]() |
Basso stato di carica batteria laser rotante. |
|
![]() |
La batteria del laser rotante è completamente scarica. |
|
![]() |
Basso stato di carica batteria treppiede. |
|
![]() |
La batteria del treppiede è completamente scarica. |
|
![]() |
Raggio laser al di fuori del campo di rilevamento. |
|
![]() |
Il ricevitore laser si trova troppo al di fuori della posizione ammessa per il piano laser; la funzione attivata non può essere eseguita. |
|
![]() |
Impossibile eseguire la funzione di sorveglianza o funzione interrotta. |
|
![]() |
Ricevitore laser al di fuori dell'intervallo di inclinazione automatica ammesso. |
|
Laser eccessivamente inclinato, livellamento impossibile. |
|
|
|
||
![]() |
Vibrazione eccessiva del laser rotante. |
|
![]() |
Modalità stand-by attiva. |
|
![]() |
Nessuna connessione con il laser rotante: |
|
|
||
![]() |
Nessuna connessione con il treppiede automatico. |
|
|
||
![]() |
Pairing con il laser rotante non riuscito. |
|
![]() |
Pairing con il treppiede non riuscito. |
|
![]() |
Il laser rotante deve essere riavviato. |
|
![]() |
Il laser rotante presenta un difetto. |
|
![]() |
Il laser rotante è difettoso. |
|
![]() |
Il ricevitore laser presenta un errore hardware. |
|
Smaltimento

Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .
Dichiarazione FCC (valida negli USA)/Dichiarazione IC (valida in Canada)
Non è tuttavia possibile garantire che, in determinate installazioni, non si possano verificare fenomeni di disturbo. Nel caso in cui questo strumento provochi disturbi di radio / telericezione, evento determinabile spegnendo e riaccendendo lo strumento, l'operatore è invitato ad eliminare le anomalie di funzionamento con l'ausilio dei seguenti provvedimenti:- Reindirizzare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra strumento e ricevitore.
- Collegare lo strumento alla presa di un circuito elettrico diverso da quello del ricevitore.
- È consigliabile chiedere l'aiuto del rivenditore di zona o di un tecnico radiotelevisivo esperto.
La messa in funzione è subordinata alle seguenti due condizioni:
- Questo strumento non dovrebbe generare radiazioni dannose.
- Lo strumento deve assorbire tutte le radiazioni, comprese quelle che potrebbero innescare operazioni indesiderate.
Ulteriori informazioni
→ Qui è possibile trovare accessori, prodotti di sistema e ulteriori informazioni sul prodotto.RoHS (direttiva per la restrizione dell’uso di sostanze pericolose)


Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformitàIl produttore dichiara, sotto la sua sola responsabilità, che il prodotto qui descritto è conforme alla legislazione e alle norme in vigore.Le documentazioni tecniche sono archiviate qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Dati prodotto
Ricevitore laser |
PRA 400 |
Generazione |
01 |
N. di serie |
1‒99999999999 |