Barra di ancoraggio HAS 5.8 HDG
Nuovo prodottoArticolo #r19961274
Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato a caldo
- PROFIS Software: No
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ampia gamma di diametri disponibili: M8 - M20, in diverse lunghezze, per la massima produttività di installazione nelle applicazioni di tutti i giorni
- Sicurezza applicativa migliorata: già inclusa negli ETA delle malte iniettabili HIT
- Certificato d'ispezione 3.1: conferma delle caratteristiche meccaniche e di materiale disponibile su richiesta
- Un'unica barra di ancoraggio per tutti i tipi di resina a iniezione Hilti HIT
- Maggiore produttività: senza necessità di tagliare la barra metrica sul posto
Applicazioni
- Adatta all'uso con tutte le resine a iniezione Hilti HIT
- Adatta per fissaggi su calcestruzzo e altri materiali di base
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.