Inserti attrezzo
Scoprite come i nostri inserti per elettroutensili sono progettati per funzionare più velocemente, più sodo e più a lungo: punte, scalpelli, sistema di levigatura e lame per seghetto
Inserti per elettroutensili
Vuoi sfruttare tutto il potenziale dei tuoi attrezzi Hilti? Abbina l’ottima qualità dei nostri inserti.
Lavora più velocemente e più a lungo con gli inserti Hilti. Progettati per offrirti prestazioni elevate e massima durabilità, esaltano ancora di più le qualità dei tuoi attrezzi Hilti. Dalle punte per trapano alle lame per sega, e molto altro ancora: i nostri inserti ti aiutano a svolgere il tuo lavoro sempre nel modo migliore. Sappiamo che non tutti i progetti, budget e lavorazioni sono uguali.
Ecco perché ti diamo la possibilità di scegliere fra le opzioni Standard, Premium e Ultimate, per aiutarti a trovare l'inserto di cui hai veramente bisogno.
Perché scegliere gli inserti Hilti per i tuoi elettroutensili?
Affidabilità per ogni tipo di lavoro
Un'ampia gamma di inserti su cui puoi fare affidamento, dalle punte per avvitatori agli scalpelli, dalle lame diamantate ai platorelli diamantati.
Inserti pensati per le tue esigenze
Opzioni Standard, Premium e Ultimate: tre colori, tre livelli di prestazioni, tre fasce di prezzo, tutta la qualità su cui puoi contare.
Performance totale
Tutti i nostri inserti sono progettati per creare un unico sistema in abbinamento agli attrezzi Hilti, assicurando così le migliori prestazioni.
Garanzia leader di settore
Le nostre punte per trapano a percussione e molti fra i nostri inserti diamantati sono coperti da garanzia in caso di difetti del materiale o fabbrica.*
Codice a colori per semplificare la scelta dell'inserto più adatto
Tre colori, tre livelli di performance, tre fasce di prezzo
Scegliere l'inserto giusto per il lavoro da svolgere può essere un vero grattacapo. abbiamo suddiviso la nostra gamma di inserti per attrezzi in tre gruppi distinti per livello di performance e fasce di prezzo. Non devi fare altro che individuare il gruppo più adatto alle tue esigenze in base al nome e al colore.
Standard
- Linea standard per applicazioni essenziali
- La qualità Hilti a un prezzo conveniente
Premium
- Linea Premium per una varietà di applicazioni
- Produttività, robustezza e durabilità elevate
Ultimate
- Linea Ultimate per applicazioni complesse e fondamentali
- Massima produttività, robustezza e durabilità
Punte per trapano a percussione
Punte SDS Plus e SDS Max ad alto impatto per calcestruzzo e muratura
La geometria della testa e il design elicoidale delle nostre punte per trapano a percussione ti assicurano una maggiore durabilità e consentono di praticare fori nel calcestruzzo in maniera più veloce, precisa e sicura.
Cerchi un modo per lavorare sui ferri di armatura? Scegli le opzioni Premium TE-C (SDS-Plus) e TE-Y (SDS-Max). Per le applicazioni su cemento armato o la foratura di ferri di armatura, la nostra TE-CX Ultimate con testa in carburo offre fino al 30% di durata in più rispetto alle altre punte SDS-Plus. La nostra punta TE-YX è inoltre dotata di una testa in carburo integrale per una foratura più veloce e costante, con maggiore robustezza e durabilità.
Lame diamantate per smerigliatrici angolaries for angle grinders
Tagli più rapidi e agevoli in ogni applicazione, dalle tubature al cemento armato
Per i tuoi lavori di taglio quotidiani, scegli la nostra lama diamantata universale Standard P. Oppure scegli la gamma Premium SP per tagli più veloci e uniformi nei materiali di base più duri, come il cemento armato.
Cerchi performance "Ultimate" per i lavori su calcestruzzo, muratura e pietra? La nostra lama diamantata universale SPX è dotata di diamanti posizionati con precisione (tecnologia Equidist) per garantire una maggiore velocità di taglio e la massima abrasione tra la lama e il materiale di base. E per il taglio del metallo? Con le nostre lame diamantate SPX per il taglio dei metalli la durata è da 30 a 100 volte superiore a quella dei dischi abrasivi.
Lame per seghetto frontale
Dalle lame universali a quelle con testa in carburo a lunga durata
Mattoni, metallo, legno chiodato: qualsiasi materiale tu debba tagliare, abbiamo la lama per seghetto frontale che fa al caso tuo.
La nostra linea di lame Standard include convenienti lame bimetalliche di diverse lunghezze per offrire una maggiore flessibilità. Le lame della linea Elite sono progettate per le applicazioni più impegnative. Lavori di taglio impegnativi? Prova le lame della linea Ultimate con testa in carburo che, grazie alla particolare geometria e spaziatura dei denti, ti permettono di velocizzare il lavoro. Con una durata fino a 50 volte di più rispetto alle lame bimetalliche Standard, ti aiutano a ottimizzare i costi nel lungo periodo.
Lame per sega circolare
Lame a lunga durata per tagli più veloci e uniformi su legno e acciaio
Le nostre lame per sega circolare Standard e Premium offrono soluzioni più convenienti per tagliare più velocemente legno, legname o metallo.
Cerchi una performance "Ultimate"? Per l'acciaio strutturale, la nostra lama Ultimate X-Cut può aiutarti ad accelerare il taglio del 120% se abbinata a una sega circolare a batteria Hilti. Per le lamiere metalliche e altri materiali sottili, il taglio ultrasottile di X-Cut consente di aumentare i tagli del 450% per ogni carica. E per quanto riguarda il legno, le nostre lame Ultimate sono dotate di denti in carburo per tagli più rapidi e scorrevoli. Inoltre, il rivestimento a basso attrito contribuisce a prolungare la durata della lama.
Corone diamantate
Tre livelli di performance per lavori di carotaggio praticamente su ogni tipo di calcestruzzo
La nostra corona P-U standard offre performance elevate a portata di budget per la maggior parte dei lavori di perforazione su calcestruzzo, compreso il calcestruzzo armato.
Per forature più veloci e scorrevoli con un minore sforzo di avanzamento, scegli le nostre corone Premium SP-H Speed e Ultimate SPX-H Speed. Grazie al posizionamento preciso dei diamanti e alla forma ottimizzata dei segmenti, ti permetteranno di lavorare fino al 35% più velocemente rispetto ad altre corone. Le corone SPX-H, inoltre, permettono di rimuovere più facilmente la carotatrice e di accelerare il cambio corona grazie al nostro esclusivo modulo X-change. L'accoppiamento BL ti permette di sganciare la corona dal mandrino BL in modo più rapido e agevole.
Garanzia sugli inserti per attrezzi leader di settore
Garanzia completa su punte, scalpelli e diversi inserti diamantati Hilti
Garantiamo al 100% le nostre punte per trapano a percussione TE-C (SDS Plus) e TE-Y (SDS Max). Se una punta si rompe, si piega o diventa inutilizzabile e la marcatura di usura è ancora visibile, la sostituiremo gratuitamente. In caso di danneggiamento dovuto a difetti di materiale o di fabbrica, sostituiremo anche un'ampia gamma di inserti diamantati, dalle lame diamantate Hilti DS-B agli inserti abrasivi AG-D e molto altro.* |
Domande frequenti - Inserti per attrezzi Hilti
Posso utilizzare gli inserti Hilti su altri attrezzi?
Sì. Un'ampia gamma di inserti Hilti può essere utilizzata su altri attrezzi. Tuttavia, per ottenere il massimo dall'inserto, ti consigliamo di abbinarlo ai nostri attrezzi. Il motivo è semplice: i nostri inserti e i nostri attrezzi sono progettati per operare insieme come un unico sistema ad alte prestazioni.
Qual è il significato dei diversi colori degli inserti Hilti?
I diversi colori degli inserti Hilti servono a distinguere le varie categorie di prodotti. Ci sono tre colori: Grigio (Standard), Nero (Premium) e Rosso (Ultimate). I gruppi si basano sulle performance e sul prezzo.
Il codice a colori è comune a tutta la nostra gamma ed è stato ideato per aiutarti a scegliere l'inserto più adatto alla tua applicazione o al tuo progetto. Nel nostro catalogo online è possibile filtrare i prodotti in base alle categorie Standard, Premium o Ultimate.
Quali materiali di base posso tagliare, carotare o forare con gli inserti Hilti?
I nostri inserti sono progettati per essere utilizzati su un'ampia gamma di materiali di base. Includono:
- punte per calcestruzzo e muratura per mattoni, calcestruzzo, muri in cartongesso, muratura, pietra calcarea, pietra naturale e molto altro ancora
- punte per metallo e legno per un'ampia gamma di materiali di base, come alluminio, lamiera, compensato, legname, legno chiodato e molto altro ancora
- corone diamantate per il carotaggio di quasi tutti i tipi di calcestruzzo, compresi il cemento abrasivo e il calcestruzzo pre-sollecitato
- lame e platorelli diamantati per lavorare con materiali di base che vanno dal cemento abrasivo alla muratura, alla malta, al metallo, al PVC e molto altro ancora
- lame per il taglio di materiali di base come alluminio, mattoni, acciaio al carbonio, ghisa, truciolare, cemento, cartongesso, acciaio inox e molto altro ancora
- abrasivi per la lavorazione di alluminio, cartongesso, coperture in metallo, acciaio inox, legno e molto altro ancora