REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Scalpelli e dispositivi di inserimento barre

Trova le punte scalpello Hex/TE-S/SDS, per martelli pneumatici, raschiatori e dispositivi per l'inserimento di barre a terra per sfruttare al massimo le prestazioni dei martelli pneumatici elettrici, dei martelli demolitori e dei martelli perforatori per le applicazioni di scheggiatura, rottura e demolizione di artefatti di calcestruzzo

Trova le punte scalpello Hex/TE-S/SDS, per martelli pneumatici, raschiatori e dispositivi per l'inserimento di barre a terra per sfruttare al massimo le prestazioni dei martelli pneumatici elettrici, dei martelli demolitori e dei martelli perforatori per le applicazioni di scheggiatura, rottura e demolizione di artefatti di calcestruzzo
TE-CP-SM Scalpello poligonale a punta SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la scalpellatura nel calcestruzzo e nella muratura
TE-YPX SM Scalpello a punta SDS Max (TE-Y) di alta qualità per la demolizione e il trattamento di calcestruzzo e muratura
Scalpelli a punta TE-Y SM Punte per scalpello SDS Max (TE-Y) ultra robuste per la scalpellatura/demolizione di calcestruzzo e muratura
TE-SPX SM Scalpello a punta poligonale a linee ondulate TE-S di alta qualità per la massima produttività nella demolizione pesante
TE-SW-SM Scalpello TE-S per pareti, per eseguire aperture nel calcestruzzo
Scalpelli a punta TE-HX SM Punte di scalpello con gambo poligonale per una demolizione più rapida di calcestruzzo e muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
Scalpelli a punta TE-H SM Punte di scalpello per la frantumazione/rottura di calcestruzzo e muratura usando gli attrezzi da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
TE-CP-FM Scalpello poligonale piatto SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la scalpellatura controllata nel calcestruzzo e nella muratura
Scalpelli piatti TE-YX FM Punte per scalpello piatto autoaffilante SDS Max (TE-Y) per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
Scalpelli piatti TE-Y FM Punte per scalpello esagonali SDS Max (TE-Y) ultra robuste per la scalpellatura/scanalatura nel calcestruzzo e muratura.
Scalpelli piatti TE-HX17 Punte per scalpello piatto autoaffilante Hex 17 per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
TE-SPX FM Scalpello poligonale piatto TE-S di alta qualità per la massima produttività nella rottura controllata.
TE-SW-FM Scalpello TE-S per pareti, per una demolizione leggera precisa e controllata
Scalpelli piatti TE-HX FM Punte di scalpello piatte autoaffilanti per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
Scalpelli piatti TE-H FM Punte scalpello piatte ultra-robuste per cesellare/incanalare nel calcestruzzo e nella muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
Scalpelli piatti TE-TX FM Punte per scalpello piatto autoaffilante SDS Top (TE-T) per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
TE-YP SPM Vanghetta poligonale TE-YP (SDS Max) per la massima produttività nei lavori intensivi di demolizione
TE-SPX SPM Vanghetta poligonale TE-S di alta qualità per la massima produttività nei lavori in superficie e nel taglio dell'asfalto
TE-SP SPMK Vanghetta poligonale offset TE-SP di alta qualità per una maggiore produttività nei lavori in superficie
Scalpelli di scanalatura TE-HX SC Scalpelli di scanalatura auto-affilanti per raschiare via schizzi di saldatura, fuoriuscite da casseforme e altri residui utilizzando gli attrezzi di demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
Scalpelli di scanalatura TE-H SC Scalpelli di scanalatura per raschiare via schizzi di saldatura, fuoriuscite da casseforme e altri residui utilizzando gli attrezzi di demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
Raschiatori per pavimenti TE-CX FS Raschiatori per pavimenti extra affilati SDS Plus (TE-C) per la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti utilizzando attrezzi per demolizione
Raschiatori per pavimenti TE-YX FS Raschiatori per pavimenti extra affilati SDS Max (TE-Y) per la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti utilizzando attrezzi per demolizione
Bocciarda TE-Y-SKHM Bocciarda (TE-Y) SDS Max per lavorazioni in superfice e rimozione di strati nel calcestruzzo
Scalpelli per sistema di taglio per asfalto TE-HX AC Scalpelli per sistema di taglio per asfalto extra affilati per una più rapida e precisa frantumazione dell'asfalto o della ghiaia dura con gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con pinza
Scalpelli piatti per argilla TE-HX SP Punta scalpello taglia-asfalto extra affilata per lo scavo e l'allentamento del terreno con gli attrezzi da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
Gambi TE-Y SH Gambi ultra robusti SDS Max (TE-Y) per connettere costipatori e teste boccole a un demolitore compatibile
Gambi TE-H17 SH Gambi ultra robusti Hex 17 per connettere costipatori e teste boccole a un demolitore compatibile
Gambi TE-S SH Gambi ultra robusti TE-S per connettere costipatori e teste boccole a un demolitore compatibile
TP-STP Testa costipatore universale per compattare materiali base usando il gambo SDS Max (TE-Y) e TE-S
TE-H28 PD Inserto per picchetto di terra universale H28 per utilizzo con TE 3000
Set scalpelli TE-CX Set misti di punte per scalpelli SDS Plus (TE-C) per demolitori e martelli demolitori
Set scalpelli TE-YX Set misti di punte per scalpelli SDS Max (TE-Y) per demolitori e martelli demolitori
Set scalpelli TE-HX Set misti di punte per scalpello per TE 3000 di terza generazione e altri attrezzi con connettore HEX 28 (H28) e morsetto
Set scalpelli TE-TX Set misti di punte per scalpelli SDS Top (TE-T) per martelli pneumatici elettrici