REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Punte per metallo e legno

Visualizza le punte per legno e metallo per trapani avvitatori e a impulsi ottimizzate per la realizzazione di fori di diverso tipo nel legno, nel metallo e nel cartongesso

Visualizza le punte per legno e metallo per trapani avvitatori e a impulsi ottimizzate per la realizzazione di fori di diverso tipo nel legno, nel metallo e nel cartongesso
Punta in cobalto HSS-Co Punta di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
Set punte cobalto HSS-Co Set di punte di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
Punta HSS-G Punta con affilatura di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
Set punte HSS-G Set di punte rettificate di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
Punta HSS-R Punta standard HSS realizzata con processo di torsione, ideale per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
Set punte HSS-R Punta standard HSS fucinata per rullatura per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
Tappa punta HSS-TB SQ Punta per maschiatura a gambo quadrato per taglio di filetti nell'acciaio ≤700 N/mm² conformi alla normativa DIN 371
Set tappa punte HSS-TB SQ Set punte per maschiatura a gambo quadrato per tagliare filetti nell'acciaio ≤700 N/mm² conformi alla norma DIN 371
Punta a gradini HSS Punta a gradini HSS con gambo piatto 3 per eseguire più rapidamente fori nel metallo usando un trapano avvitatore
Punta a gradini a impatto zero Punta a gradini a impatto zero con gambo HEX e rivestimento avanzato per la perforazione alla massima velocità di fori nel metallo usando un trapano avvitatore o a impulsi
Sega a tazza con punta in carburo Sega a tazza con testa in carburo dalla massime prestazioni, per tagliare una vasta gamma di materiali, inclusi l'acciai inox e la ghisa
Sega a tazza multiuso Sega a tazza ad alte prestazioni con denti al carburo per tagliare cartongesso e muratura
Alberino per sega a tazza Alberini speciali per seghe a tazza Hilti comprese le versioni per perforatori, grandi diametri o spazi ristretti
Punta a gradini TS-BT 5.5-74 S Punte a gradini per eseguire pre-fori precisi o rimuovere rivestimenti, per prigionieri filettati S-BT avvitabili su alluminio e acciaio.
Punta a gradini TS-BT 5.5-74 AL Punte a gradini per eseguire pre-fori precisi o rimuovere rivestimenti, per prigionieri filettati S-BT avvitabili su alluminio e acciaio.
Punta a gradini TS-BT 5.5-110 S Punte a gradini per eseguire pre-fori precisi o rimuovere rivestimenti, per prigionieri filettati S-BT avvitabili su alluminio e acciaio.