Barra filettata HAS 8.8 HDG
Nuovo prodotto
Standard
Articolo #r19961505
Barra filettata per ancoraggio ibrido/epossidico a iniezione su calcestruzzo e muratura
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato a caldo
- PROFIS Software: No
- Classe di prodotti: Standard
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elevata flessibilità grazie all'uso della stessa barra in varie lunghezze per varie applicazioni, che consente di mantenere un inventario/magazzino limitato
- Già inclusa nelle ETA delle malte iniettabili HIT
- Un'unica barra di ancoraggio per tutti i tipi di resina a iniezione Hilti HIT
- Certificato d'ispezione 3.1: conferma delle caratteristiche meccaniche e di materiale disponibile su richiesta
- Maggiore efficienza in quanto non è necessario effettuare i tagli in cantiere
Applicazioni
- Adatta all'uso con tutte le resine a iniezione Hilti HIT
- Adatta per fissaggi su calcestruzzo e altri materiali di base
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.