Barra filettata AM 8,8
Nuovo prodottoArticolo #r4232
Barra filettata per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio al carbonio 8.8 come da DIN 976-1)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- PROFIS Software: Sì
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Un'unica barra di ancoraggio per tutti i tipi di resina a iniezione Hilti HIT
- Universalità e produttività: l'uso della stessa barra per varie applicazioni, consente di mantenere un inventario/magazzino limitato
- Flessibiltà grazie alla lunghezza di infissione variable
- Certificazione per proprietà meccaniche e materiali confermate dal Certificato di Ispezione 3.1
- Ideale per grandi progetti
Applicazioni
- Adatta all'uso con tutte le resine a iniezione Hilti HIT
- Adatta per fissaggi su calcestruzzo e altri materiali di base
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.