Barra di ancoraggio HIT-Z-R TP
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r5833945
Barra di ancoraggio per carichi dinamici ad alte prestazioni per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Misura chiave/dado: 24 mm
- Diametro punta: 18 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Adatto per carichi dinamici soggetti a fatica e shock
- Carichi elevati in calcestruzzo fessurato e applicazioni antisismiche secondo omologazione ETA C2
- Pulizia del foro non necessaria (sopra i 5 °C) con l'ancorante chimico HIT-HY 200-A
- Trasferimento di carico ottimale grazie alla speciale rondella e allo spazio di iniezione anulare
- Software e servizi professionali per la progettazione di fissaggi soggetti a carichi a fatica
Applicazioni
- Fissaggi a elevate prestazioni per carichi dinamici in calcestruzzo non fessurato e fessurato (per es. robot, macchinario, gru, ascensori)
- Per applicazioni all'esterno o fissaggi in ambienti corrosivi
- Applicazioni di ancoraggio in zona sismica
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.