REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Carichi elevati in calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche - secondo certificazioni ICC-ES ed ETA C2
  • Pulizia foro non necessaria (sopra i 5°C) con HIT-HY 200
  • Soluzione più affidabile e produttiva grazie all'eliminazione del processo di pulizia foro quanto usata con resine chimiche HIT-HY 200
  • Profondità variabile di infissione per utilizzare al massimo la capacità di ancoraggio
  • Marcatura della testa per una facile verifica della lunghezza della barra, anche dopo l'installazione
Applicazioni
  • Fissaggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato realizzati con Hilti HY 200
  • Ancoraggi per applicazioni antisismiche (per es. nodi strutturali di edifici in cemento armato)
  • Ancoraggi strutturali per carpenterie metalliche (per es. colonne in acciaio, travi, ecc.)
  • Per applicazioni all'esterno o fissaggi in ambienti corrosivi con HIT-Z-R

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto