Bussola filettata internamente HIS-N
Nuovo prodottoArticolo #r6283
Manicotto filettato internamente in acciaio al carbonio ad alte prestazioni per fissaggi su calcestruzzo utilizzando ancoranti a iniezione
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
- PROFIS Software: Sì
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La filettatura interna permette installazioni a filo e la facile rimozione dei bulloni
- Dispone di una punta a scalpello per tagliare e miscelare le fiale HVU2 (da installare con l'inserto di posa HIS-S)
- Progettate per l'uso con fiale Hilti HVU2 su calcestruzzo compatto e con diverse resine ad iniezione Hilti
Applicazioni
- Adatta per ancoraggi rimovibili (bussola a filettatura interna) su calcestruzzo, in abbinamento a diverse resine a iniezione Hilti e fiale HVU2 e barre d'ancoraggio in acciaio grado 8.8
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.