Ancorante chimico HY 200-A V3
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r14406294
Ancorante chimico a iniezione ad alte prestazioni: ancoraggio adesivo a essicazione rapida certificato per l'ancoraggio di piastre di base strutturali e connessioni di ferri di armatura post-installati nel calcestruzzo
- PROFIS Software: Sì
- Clean-Tec: No
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Indurimento più rapido: ottimizzato per applicazioni di ancoraggio in calcestruzzo a secco, bagnato o in fori di perforazione riempiti d'acqua (a seconda delle specifiche e certificazioni della barra), con un'ampia gamma di temperature di lavorazione (da -10°C a +40°C).
- Più facile da specificare e ordinare: utilizzare PROFIS Engineering per progettare connessioni acciaio su calcestruzzo o calcestruzzo su calcestruzzo secondo EC2, TR069, TR082 o Hilti Design Method
- Ancorante chimico versatile per un'ampia gamma di condizioni: certificato per fori realizzati con perforatori a martello, fori carotati e fori diamantati (con TE-YRT).
- Installazioni più rapide, più semplici e più sicure: utilizzalo insieme al nostro sistema SafeSet completamente cordless per una soluzione di installazione semplice e perfetta che riduce i tempi in cantiere e gli errori di installazione
- Numerose certificazioni disponibili, tra cui ETA per calcestruzzo fessurato e non crepato, C2 sismico, dati di resistenza al fuoco e durata fino a 100 anni per ferri di armatura e ancoraggi
Applicazioni
- Ancoraggio di elementi in acciaio strutturale (es. pilastri in acciaio, travi) al calcestruzzo
- Fissaggio di strutture secondarie in acciaio (per es. scaffalature, macchinari, guardrail, barriere antirumore, ecc.) al calcestruzzo
- Connessioni di elementi in calcestruzzo progettati sia come nodi rigidi, sia come semplice appoggio
- Rinforzo del calcestruzzo e retrofitting degli edifici in cemento armato, compresa la sostituzione dei ferri di armatura gettati in opera mal posizionati/mancanti con ferri di armatura post-installati
- Connessioni strutturali di elementi in calcestruzzo con ferri di armatura post-installati sotto azioni sismiche
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.