Ancorante chimico HIT-ICE
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r2641
Ancorante chimico a iniezione ad alte prestazioni per ancoraggi su calcestruzzo a temperature sottozero
- Materiali di base: Calcestruzzo (non fessurato)
- Condizione materiale base: Ad acqua, A secco
- Carico sismico: No
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Utilizzabile quando le temperature scendono a -23° C
- Minor perdita di tempo dovuta al clima freddo
- Erogabile rapidamente e facilmente con clima gelido
- Sistema di ancoraggio chimico a bassa temperatura per applicazioni fino a -12 °C (-10 °F) nel calcestruzzo.
Applicazioni
- Installazione del tassello in ambienti più freddi
- Progettato per risolvere problemi di ancoraggio nel calcestruzzo