REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Certificazione ETA antisismica per muratura, nuovo TR053 e dati tecnici disponibili: aumenta notevolmente la flessibilità nella progettazione di connessioni acciaio-muratura
  • È possibile semplificare la progettazione conforme alle normative: progettare fissaggi in muratura, anche sotto carichi antisismici, con maggiore velocità e facilità utilizzando la suite di software PROFIS Engineering
  • Compatibile con le bussole composite HIT-SC per l'utilizzo in materiali di base forati: offrono una maggiore flessibilità essendo utilizzabili in combinazioni di più bussole e anche riducendo al minimo lo spreco di malta e consentendo un dosaggio più accurato
  • È disponibile un controllo tasselli in loco: richiedere il servizio di controllo tasselli in loco di Hilti per la verifica del carico di rottura alla trazione e del carico di taglio sia in direzione orizzontale che verticale
Applicazioni
  • Fissaggio di acciaio strutturale in muratura piena e forata
  • Retrofitting sismico economico e consolidamento strutturale di vecchie pareti in muratura
  • Ristrutturazione e restauri di vecchie costruzioni in muratura
  • Elementi aggettanti pesanti quali tende da sole su murature isolate termicamente
  • Fissaggio di balaustre in vetro

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Fissaggio sismico su muratura con resina hilti HIT-HY 270​
Fissaggio sismico su muratura con resina hilti HIT-HY 270​

Fissaggio sismico su muratura: ora si può!

Nuova certificazione per la resina HIT-HY 270​

Il patrimonio edilizio italiano è in gran parte realizzato da edifici con struttura portante in laterizio. Per garantire ancoraggi sempre più performanti e sicuri su questo supporto, Hilti ha sviluppato la nuova certificazione ETA 22/0395 che rende HIT-HY 270 la prima resina che permette di dimensionare ancoraggi sismici certificati su laterizio pieno.

PROFIS Engineering

Dimensiona ancoraggi sismici su muratura con PROFIS Engineering

Con il nuovo aggiornamento di PROFIS Engineering puoi dimensionare in maniera rapida e sicura ancoraggi sismici su laterizio, conformemente alla nuova linea guida EOTA TR 054.​

Tutto incluso gratuitamente in PROFIS Engineering Standard!

Prove di carico in situ a taglio

Prove di carico in situ

Per conoscere come si comporta l’ancoraggio nella muratura ricorri al nostro servizio di Prove di carico in situ a taglio

Che sia per determinare la resistenza di un ancorante su una specifica muratura, o per validare la qualità dell’installazione dei fissaggi, da oggi offriamo anche il servizio prove a taglio in cantiere!​

Questo servizio si va ad aggiungere all’offerta esistente di prove di trazione ed è erogato da nostro personale specializzato.​

Vuoi saperne di più?​


webinar Hilti

Vuoi saperne di più? Guarda la registrazione del nostro webinar!

Approfondisci con Hilti la progettazione sismica di una piastra base su muratura.

Guarda il video
Supporto tecnico Hilti

Chiedi supporto ai nostri tecnici

I nostri tecnici sono al tuo fianco per offrirti un supporto altamente specializzato.

Contattaci
DISPENSER A BATTERIA HDE 500-22

Applicazioni in sicurezza? Scopri il nuovo dispenser per resina​

Dosatore di ancorante chimico ibrido/epossidico alimentato a batteria con funzioni intelligenti per aumentare la velocità, la sicurezza e ridurre gli scarti.

Scopri il nuovo dispenser a batteria HDE Nuron