X-SW 30 MX Kunststoffrondelle
Neues ProduktArtikel #r10163848
Weiches Rondellenelement für magazinierte Nägel zum Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
- Anwendung: Membranen und Drainageplatten, Netze, Gewebe u. ä., Wellplatten aus Kunststoff, Dämmung bis 30 mm Stärke
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Vorübergehende Außenanwendungen
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Spezielle Auflagefläche für ein besseres Spannen dünner Folien
- Das weiche Rondellenelement ist so ausgelegt, dass ein Reißen dünner oder weicher Folien verhindert wird
- Weiche 30 mm Unterlegscheibe – geeignet zum Anbringen wasserdichter Gewebemembranen an Beton
- Weiches Rondellenelement zum Ausgleichen unebener Oberflächen
Anwendungen
- Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
- Anbringen von Kunststofffolien an Beton oder Mauerwerk
- Anbringen von dünnen Folien an Beton oder Mauerwerk