Flangia per grigliati a maglia stretta X-FCM-F NG (doppio rivestimento)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r11719777
Flangia per grigliati a maglia stretta con doppio rivestimento per il fissaggio di griglie pavimento a maglia stretta in ambienti leggermente corrosivi utilizzando perni filettati
- Applicazione: Grigliati, Fissaggio su acciaio, Grigliati e lamiera striata
- Protezione anticorrosione: Rivestimento sui due lati equivalente a zincatura a caldo 45 µm
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Interno con condensazione temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Esterno con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Risparmio di manodopera - installazione di grigliati in meno passaggi rispetto ai morsetti tradizionali per grigliati e alla saldatura
- Omologazioni e certificazioni - disponibilità di dati tecnici, report di prova e omologazioni
- Non serve una rilavorazione della superficie quando si fissano i grigliati all'acciaio con perni filettati S-BT e X-BT
- Le robuste linguette bloccanti sulla flangia ne impediscono l'allentamento o la rotazione
- Riduzione dei rischi di inciampo - superficie antiscivolo e sporgenza ridotta al minimo sulle griglie di camminamento quando sono installate correttamente
Applicazioni
- Fissaggio di grigliati a maglia stretta all'acciaio in ambienti leggermente corrosivi C3, quali centrali elettriche, stabilimenti industriali e miniere
- Per grigliati sottoposti a carichi standard, come le passerelle
- Fissaggio di FRP e grigliati in acciaio a maglia stretta
- Fissaggio di grigliati a maglia mini in plastica rinforzata con fibre (FRP)
- Flangia per fissaggio grigliati per l'uso con perni filettati M8
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.