Flangia X-FCM-R NG per grigliati a maglia stretta (acciaio inox)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r11829170
Flangia per grigliati a maglia stretta in acciaio inox per il fissaggio di grigliati a maglie strette in ambienti altamente corrosivi utilizzando perni filettati
- Applicazione: Grigliati, Fissaggio su acciaio, Lamiera striata
- Protezione anticorrosione: Equivalente all'acciaio inox A4 (316)
- Condizioni Ambientali: Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno con basso inquinamento, Applicazioni esterne provvisorie, Interno con condensazione temporanea, Aree costiere, Interno secco
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Risparmio di manodopera - installazione di grigliati in meno passaggi rispetto ai morsetti tradizionali per grigliati e alla saldatura
- Omologazioni e certificazioni - disponibilità di dati tecnici, report di prova e omologazioni
- Non serve una rilavorazione della superficie quando si fissano i grigliati all'acciaio con perni filettati S-BT e X-BT
- Le robuste linguette bloccanti sulla flangia ne impediscono l'allentamento o la rotazione
- Riduzione dei rischi di inciampo - superficie antiscivolo e sporgenza ridotta al minimo sulle griglie di camminamento quando sono installate correttamente
Applicazioni
- Fissaggio di grigliati a maglia stretta all'acciaio in ambienti C5 altamente corrosivi, quali navi o installazioni offshore di petrolio e gas
- Per grigliati sottoposti a carichi standard, come le passerelle
- Fissaggio di FRP e grigliati in acciaio a maglia stretta
- Fissaggio di grigliati a maglia mini in plastica rinforzata con fibre (FRP)
- Flangia per fissaggio grigliati per l'uso con perni filettati M8
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.