Disco di fissaggio grigliati ad alto carico X-FCM-F HL (doppio rivestimento)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r16389935
Flangia per grigliati con doppio rivestimento e ad alto carico per il fissaggio di griglie pavimento in ambienti leggermente corrosivi utilizzando perni filettati
- Applicazione: Grigliati
- Approvazioni: ABS, BV, DNV, GL, LR
- Protezione anticorrosione: Rivestito doppio
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Risparmio di manodopera - installazione di grigliati in meno passaggi rispetto ai morsetti tradizionali per grigliati e alla saldatura
- Omologazioni e certificazioni - disponibilità di dati tecnici, report di prova e omologazioni
- Non serve una rilavorazione della superficie quando si fissano i grigliati all'acciaio con perni filettati S-BT e X-BT
- Le robuste linguette bloccanti sulla flangia ne impediscono l'allentamento o la rotazione
- Riduzione dei rischi di inciampo - superficie antiscivolo e sporgenza ridotta al minimo sulle griglie di camminamento quando sono installate correttamente
Applicazioni
- Fissaggio di grigliati all'acciaio in ambienti leggermente corrosivi C3, quali centrali elettriche, stabilimenti industriali e miniere
- Per grigliati sottoposti a elevati carichi di rottura alla trazione, come le zone trolley
- Fissaggio di grigliati in acciaio
- Fissaggio di grigliati in plastica rinforzata con fibre (FRP)
- Flangia per fissaggio grigliati per l'uso con perni filettati M8