REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Metodo di fissaggio semplice e rapido per applicazioni di isolamento: fino a cinque volte più veloce dei metodi tradizionali
  • Adatto a materiali isolanti di spessore 25-200 mm
  • Il disegno dell'estremità permette di migliorare le caratteristiche di fissaggio e facilitare la penetrazione nel materiale isolante
  • Non ci sono fori nel gambo del chiodo – serve a impedire l'ingresso di muffa e umidità nel materiale isolante (applicabile a lunghezze di chiodo da 40 a 200 mm)
  • Grazie all'esclusivo disegno "ad aletta", si auto-sigilla sul pannello e permette un fissaggio in un solo passaggio
Applicazioni
  • Un sistema che permette di fissare pannelli in lana minerale, EPS, XPS, PIR, e PUR su calcestruzzo morbido e mediamente duro
  • Adatti per il fissaggio di materiali isolanti a pareti e soffitti
  • Adatti per il fissaggio di materiali isolanti in applicazioni su facciate ventilate leggere
  • Adatti per il fissaggio di materiali isolanti alla base delle giunture delle solette (soffitti)
  • Fissaggio isolamento dei muri perimetrali (fondamenta)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto