Tassello a battere metallico uso intensivo HSL4-G
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r11062061
Tassello a espansione per carichi pesanti ad alte prestazioni con certificazioni per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza (acciaio al carbonio, filettatura esterna)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Fatica, Incendio, LABC, Nucleare (NQA-1), Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Sismico
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elevati valori di carico a trazione e taglio
- Espansione controllata da forze che consente una successiva espansione
- Opzione 1 ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- ICC-ES/AC 193 per calcestruzzo fessurato e non fessurato e antisismico
- Adatto per carichi dinamici, inclusi carico a fatica, antisismico e antishock
Applicazioni
- Fissaggi pesanti relativi ad applicazioni che necessitano un elevato livello di sicurezza e applicazioni di tipo dinamico, comprese le applicazioni in centrali nucleari
- Applicazioni che necessitano di un ampio supporto di omologazione o tecnico, per es. macchine, attrezzature pesanti, colonne in acciaio, supporti tubo pesanti, pompe, supporti travi, attrezzature mediche, travi a sbalzo, gru, paranchi per auto, ecc.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.