Chiodi per acciaio X-U 15/20 MXSP (a nastro)
Nuovo prodottoArticolo #r4889834
Chiodo a nastro ad alte prestazioni per acciaio, per inchiodatrici
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Strisce da 10 di chiodi a nastro: per una produttività estremamente elevata e un caricamento più facile dei chiodi
- Consigliato per l'uso su acciaio duro
- Stelo a gradini e zigrinato per il limite di applicazione più alto
- La massima rigidità consente di attraversare materiali duri senza piegarsi
- Effetto"vite" per una maggiore tenuta e un'elevata capacità di carico sull'acciaio
Applicazioni
- Tracciamento di coperture composite su acciaio ≥ 6mm
- Etichette per targhette
- Fissaggio su acciaio