REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Progettato per il fissaggio su calcestruzzo duro (testato e certificato per calcestruzzo da 8000 psi, posa fino a 25 mm | 1" ) e acciaio
  • Chiodo lungo conico, progettato per un inserimento ottimale nel calcestruzzo duro e nell'acciaio
  • Massima durezza (59 HCR) per il migliore attraversamento nel calcestruzzo duro o nell'acciaio
  • Offre profondità di posa efficaci di 20 mm, 25 mm, 31 mm, and 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2") quando usato con guide con uno spessore massimo di 14 ga
  • Massime prestazioni di carica su calcestruzzo duro e acciaio
Applicazioni
  • Fissaggio su acciaio e calcestruzzo morbido o duro
  • Fissaggi di guide per cartongesso su calcestruzzo
  • Fissaggio a parete
  • Fissaggio di legno su calcestruzzo
  • Montaggio di casseforme e barriere di sicurezza

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto