REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
  • Testa appiattita per una migliore estetica e maggiore accessibilità negli spazi ristretti
  • Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
  • Fissaggi affidabili e resistenti alla corrosione
  • Punta rapida e robusta
Applicazioni
  • Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 5,5 mm)
  • Fissaggio di lamiera e profili in acciaio o alluminio su sottostrutture in acciaio o alluminio, con o senza strati intermedi di isolamento
  • Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
  • Per applicazioni che richiedono fissaggi resistenti all'acqua-- rondella da 12 mm inclusa
  • Fissaggio di acciaio o alluminio a sottostrutture in alluminio o acciaio

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto