REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vite autofilettante per telai in legno o elementi in acciaio/alluminio sottile
  • Rondella in gomma EPDM: crea una tenuta idrorepellente più affidabile
  • Per fissaggi affidabili con valori di carico definiti
  • Aspetto finale attraente: la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
  • Guarnizione di tenuta EPDM montata
Applicazioni
  • Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio, con o senza strati intermedi di isolamento
  • Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
  • Fissaggio di telai in legno (profondità minima di posa min. 26 mm)
  • Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
  • Fissaggio di sottostrutture in alluminio o acciaio su acciaio o legno

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto