REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
  • Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
  • Punta rapida e robusta con tecnologia Racing Tip – un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e serve a impedire la bruciatura della punta
  • Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
  • Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
  • Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
  • Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
  • Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 3 mm)
  • Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
  • Fissaggio di lamiera di metallo a lamiera di metallo, fissaggio di lamiera in acciaio a profili in acciaio sottile e cassette

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto