REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
  • Fissaggi affidabili e resistenti alla corrosione
  • Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
  • Punta rapida e robusta
  • Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
Applicazioni
  • Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
  • Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
  • Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 2 mm)
  • Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
  • Fissaggio di sottostrutture in acciaio/alluminio a legno

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto