REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
  • Punti di fissaggio perfettamente sigillati
  • Caratteristica di tenuta perfetta (TP) – geometria sotto la testa progettata appositamente che impedisce l'eccessiva compressione della rondella EPDM, aiutando a sigillare dall'acqua in modo affidabile
  • Punta rapida e robusta con tecnologia Racing Tip – un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e impedisce la bruciatura della punta
  • Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
Applicazioni
  • Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
  • Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
  • Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 6 mm)
  • Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
  • Fissaggio di sottostrutture in alluminio su alluminio

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto