REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
  • Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
  • Punta rapida e robusta utilizzabile su acciaio ad alta resistenza (fino a grado S 450 GD) con tecnologia Racing Tip - un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e aiuta a impedire la bruciatura della punta
  • La filettatura di supporto serve a eseguire fissaggi senza ammaccature
  • Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
Applicazioni
  • Fissaggio di pannelli sandwich a telai in acciaio
  • Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
  • Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 6 mm)
  • Fissaggi impermeabili – rondella da 19 mm inclusa
  • Fissaggio di pannelli sandwich ad arcarecci

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto