REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Progettate per un'elevata produttività, praticamente senza scarti – le viti per cartongesso Hilti sono certificate CE e testate ai sensi della norma EN 14566-per la qualità e la coerenza
  • Progettato per l'utilizzo con il caricatore SMD 57 e gli avvitatori SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 e SD 6000
  • Alta frequenza di posa - ottenere di più in minor tempo
  • Prestazioni di inserimento più affidabili - Hilti controlla l'intero processo di produzione delle viti per cartongesso, fornendo una migliore qualità e affidabilità
  • Sistema ottimizzato di viti a nastro, caricatori e avvitatori per cartongesso
Applicazioni
  • Fissaggio di pannelli in cartongesso a sottostrutture in metallo (fino a 0,88 mm)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto