REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Viti per cartongesso progettate per un'elevata produttività, praticamente senza scarti – certificate CE e testate ai sensi della norma EN 14566-per la qualità e la coerenza
  • Viti a nastro progettate per l'uso con caricatori SD-M 1 ed SD-M 2 e gli avvitatori SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 e SD 2500
  • Alta frequenza di fissaggio - ottenere di più in minor tempo
  • Hilti controlla l'intero processo di produzione - fornendo una qualità costante e affidabile
  • Viti a nastro per l'installazione di cartongesso ad alta velocità con i caricatori viti SD-M 1 e SD-M 2
Applicazioni
  • Fissaggio di pannelli in cartongesso a sottostrutture metalliche (0,88-2,25 mm)
  • Fissaggio di pannelli rigidi a sottostrutture metalliche (0,88-2,25 mm)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto