REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Testato secondo i requisiti della norma EN 14566 e omologato CE per garantire le migliori viti della loro categoria
  • Viti a nastro perfettamente adatte per il caricatore SMD 57 e gli avvitatori SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000
  • L'alta frequenza di inserimento consente un rapido avanzamento del lavoro
  • Un controllo completo del processo di fabbricazione garantisce una qualità costante
  • Sistema ottimizzato di viti a nastro, caricatori e avvitatori per cartongesso
Applicazioni
  • Pannelli in legno duro su profili in metallo (max. 0,88 mm) o legno

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto