Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Schienensystem für den mittleren Lastbereich (MQ)

Schienensysteme für den mittleren Lastbereich in unterschiedlichsten Elektroinstallationen Speziell für größere Flexibilität und einfache Nutzung ausgelegt

Schienensysteme für den mittleren Lastbereich in unterschiedlichsten Elektroinstallationen Speziell für größere Flexibilität und einfache Nutzung ausgelegt
MQ-21.5 Montageschiene mit Ankerlöchern für mittelschwere Belastungen
MQ-41-L Montageschiene mit Ankerlöchern für mittelschwere Belastungen
MQK-41 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-41/3 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch, 3 mm dick)
MQK-41/4 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) mit quadratischer Grundplatte für höhere Steifigkeit
MQK-72 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQA-S Schellenanbindung Galvanisch verzinkte Schellenanbindung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ/HS Profilschienen
MQA-ST Vormontierte Schellenanbindung
MQZ-TW Trapezrad Feuerverzinkte Schienenplatte (einstellbar) der Ultimate-Leistungsklasse für Trapezanwendungen
MQZ-L Lochplatte Verzinkte Lochplatte für brandschutzgeprüfte Trapezkonstruktionmontage und Verankerung
MQZ-P Lochplatte Galvanisch verzinkte Schienenplatte für Trapezmontage und Verankerung
MQG-2 Grundplatte Galvanisch verzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQA-B Verzinkter Rohrklemmenverstrebung der höchsten Leistungsklasse – brandschutzgeprüft gemäss ETA
MQW-H2 Winkelkonsole Galvanisch verzinkte 90-Grad-Winkelkonsole zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen mit hoher horizontaler Belastbarkeit
MQW-S Winkelkonsole Galvanisch verzinkter schwerer 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
MQV Schienenverbinder Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQP-41-CP Grundplatte Galvanisch verzinkte Tragschiene (vormontiert) der Ultimate-Leistungsklasse zum Befestigen MQ Profilschienen an Unterkonstruktionen
MQP-1 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton; für leichte/mittelschwere Anwendungen
MQP-2/1 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf verschiedenen Untergründen
MQP-45 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton
MQB Bride (Schiene an Schiene)
MQB Bride (Schiene an Beton)
MQT Trägerklammer Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT-K Klemmkonsole Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Verbindung von MQ Profilschienen mit den Flanschen von Stahlträgern
MQT-U Trägerklammer Verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung der offenen Seite oder Rückseite von MQ/HS Profilschienen mit Stahlträgern
MQI-K Querverbinder Galvanisch verzinkter Querverbinder für die Quermontage von Schienen; mit integrierter, höhenjustierbarer M12 Verbindung
MQI-LV Verbinder Galvanisch verzinkter Verbinder für Befestigungen in einem breiten Anwendungsspektrum
MQP Gelenkfuß Verzinkter Gelenkfuß zur Befestigung von Profilschienen auf Beton
MQZ Schienenverbinder, Schubsicherung
MQV-12 Verbindungsknopf Verzinkter flexibler Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQV-P4 Schienenverbinder Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf (flach) zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Schienen
MQP-21-72 Verzinkter Schienenfuß zur Befestigung von MQ Schienen auf Beton