Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Feuerverzinkte Rohrschuhe

Feuerverzinkte Rohrschuhe mit höherer Tragfähigkeit für vielfältige Rohrleitungsanwendungen in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration

Feuerverzinkte Rohrschuhe mit höherer Tragfähigkeit für vielfältige Rohrleitungsanwendungen in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MP-PS 1-1 Rohrschuh Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 2-2 Rohrschuh Einstellbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 4-2 Rohrschuh Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen