REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Punti fissi e slitte

Punti fissi, otturatori e guide cursore con diversa resistenza alla corrosione per sistemi di tubazioni in applicazioni di raffreddamento o riscaldamento soggette a dilatazione termica

Punti fissi, otturatori e guide cursore con diversa resistenza alla corrosione per sistemi di tubazioni in applicazioni di raffreddamento o riscaldamento soggette a dilatazione termica
Connessione a pendolo MPSG Connessione a pendolo zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e riscaldamento
Sospensione oscillante MPH Sospensione oscillante zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di riscaldamento e refrigerazione per carichi pesanti
Connessione slitta MSG 1,0 Connessione slitta zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
MRG 2.0 Slitta a rulli, singola connessione
MSG-SE Connessione slitta zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
MGM 4 Piastra di base per punto fisso
Punto fisso MFP 1a-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
MFP 1-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
Punto fisso MFP 2D-F Set punti fissi zincato a caldo (HDG) con controvento per le massime prestazioni, per applicazioni fino a 10 kN assiali
Punto fisso MFP 3a-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 6 kN assiali
Punto fisso MFP 3-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per le massime prestazioni, per applicazioni fino a 20 kN assiali
Collari per punto fisso MFP-F Morsetto per tubi a punto fisso zincato a caldo (HDG) di alta qualità per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Slitta a rulli MRG 2,0-F Connessione slitta zincata a caldo (HDG) di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Slitta a rulli MRG-D6-F (doppia) Slitta a rulli, doppia connessione, zincata a caldo (HDG), di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
Slitta a rulli MRG 2,0-R Slitta a rulli in acciaio inossidabile, di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi