Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Schwerlast-Schienensystem (MIQ)

Schwerlast-Schienensystem mit integriertem MQ-Profil zur Vereinfachung von Rohrverbindungen

Schwerlast-Schienensystem mit integriertem MQ-Profil zur Vereinfachung von Rohrverbindungen
MIQB-S Grundplatte Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Stahl
MI-DGC Trägerklammer Feuerverzinkte Doppel-Trägerklammer zur Befestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern; für schwere Anwendungen
MIQC-L Querverbinder Feuerverzinkte Verbinder für mittelschwere Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
MIQC-E Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Längsverbindung von MIQ Montageträgern; für große Spannweiten in schweren Anwendungen
MIQC-SC Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Verwendung mit MIQ Grundplatten, die eine freie Ausrichtung des Montageträgers erlauben
MIQA-T Hammerkopfschraube Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Konstruktionselementen an MIQ Montageträgern
MQA-F Schellenanbindung Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MP-PS 1-1 Rohrschuh Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 2-2 Rohrschuh Einstellbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 4-2 Rohrschuh Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MIC-PS/MIC-PSP Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
MP-UB (metrisch) Galvanisch verzinkte Bügelschrauben für universelle Rohranwendungen
Verbinder MIC-UB Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Bügelschrauben an MI Montageträgern
Zahnplattenschraube MIA-EH Feuerverzinkte Schraube mit integrierter Zahnplatte für eine einfachere Befestigung und Einhand-Justierung von MI und MIQ Verbindern
MIA-TP Zahnplatte Feuerverzinkte Zahnplatte zur Verwendung mit der MIA-OH Schraube zum Befestigen von MI und MIQ Verbindern
MIA-EC Trägerendkappe Trägerendkappe für eine sicherere und sauberere Abdeckung von MI und MIQ Montageträgerenden
MIC – TRC Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Gewindestangen (M16) an MI Montageträgern