Hilti WebsiteOnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Schwerlast-Schienensystem (MI)

Stärkstes Schwerlast-Schienensystem von Hilti für Rohre mit großem Durchmesser

Stärkstes Schwerlast-Schienensystem von Hilti für Rohre mit großem Durchmesser
MI Montageträger Feuerverzinkte Montageträger für anpassbare Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen und modulare 3D-Strukturen im Schwerlastbereich
MIC-C90-DH Feuerverzinkte Konsole für Anbindungen an Betonuntergründe mit hohen Belastungsanforderungen
Konsole MIC-S90H Feuerverzinkte Konsole für Anbindungen an Stahluntergründe mit hohen Belastungsanforderungen
Konsole MIC-S120H Feuerverzinkte Konsole für Anbindungen an Stahluntergründe mit hohen Belastungsanforderungen
MIC-C-AA/-D Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-90 Montageträgern mit zwei Dübeln auf Beton
MIC-C-DH Grundplatte Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-90 Montageträgern auf Beton; für schwere Anwendungen
Verbinder MIC-CU-MAH Feuerverzinkter Verbinder zur direkten Befestigung von Montageträgern auf Beton in Winkeln von 0 bis 180 Grad
Grundplatte MIB-SH Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI Montageträgern auf Stahl
MI-DGC Trägerklammer Feuerverzinkte Doppel-Trägerklammer zur Befestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern; für schwere Anwendungen
MIC-SC Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Verwendung mit MI Grundplatten, die eine freie Ausrichtung des Montageträgers erlauben
MIC-E Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Längsverbindung von MI Montageträgern; für große Spannweiten in schweren Anwendungen
Verbinder MIC-UH Feuerverzinkter Standard-Verbinder zur Befestigung von MI Montageträgern aneinander
Verbinder MIC-BA /H Galvanisch verzinkte Verbinder der Ultimate-Leistungsklasse mit der höchsten Vielseitigkeit innerhalb des modularen MI Systems
MIC-T Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
MIC-L Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
MIC-90-LH Verbinder Feuerverzinkter Verbinder mit der höchsten Belastbarkeit innerhalb des MI und MIQ Modulsystems
MIC-U-MA Verbinder Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Verwendung mit MIC-MAH Verbindern zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern aneinander
MIC MAH Verbinder Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern
MIA-EC Trägerendkappe Trägerendkappe für eine sicherere und sauberere Abdeckung von MI und MIQ Montageträgerenden
Zahnplattenschraube MIA-EH Feuerverzinkte Schraube mit integrierter Zahnplatte für eine einfachere Befestigung und Einhand-Justierung von MI und MIQ Verbindern
MIA-TP Zahnplatte Feuerverzinkte Zahnplatte zur Verwendung mit der MIA-OH Schraube zum Befestigen von MI und MIQ Verbindern
MP-PS 1-1 Rohrschuh Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 2-2 Rohrschuh Einstellbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 4-2 Rohrschuh Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MI-DPR Rollenlager Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Rohrausdehnung
MIC-PS/MIC-PSP Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
MIC – TRC Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Gewindestangen (M16) an MI Montageträgern
MP-UB (metrisch) Galvanisch verzinkte Bügelschrauben für universelle Rohranwendungen
Verbinder MIC-UB Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Bügelschrauben an MI Montageträgern
Verbinder MIC-UB Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Bügelschrauben an MI Montageträgern mit höherer Justierbarkeit