REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Sistema di binari per fissaggio leggero (MM)

Sistema a binari a uso leggero, per l'installazione di supporti tubazioni

Sistema a binari a uso leggero, per l'installazione di supporti tubazioni
MM-C-16 Binario MM zincato, altezza 16 mm, per applicazioni per carichi leggeri
MM-C-30 Binario MM zincato, altezza 30 mm, per applicazioni per carichi leggeri
MM-C-36 Binario MM zincato, altezza 36 mm, per applicazioni per carichi medio-leggeri
MM-S Piastra morsetto zincata per tubazioni, per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MM
MM-ST Piastra morsetto zincata preassemblata per tubazioni, per il collegamento rapido a binari MM
MM-WN Dado ad alette zincato per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare a binari MM
MM-A-90 Angolare preassemblato a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MM
MM-AH-90 Angolare a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MM
MM-R-16-36 Staffa per binario zincata per il fissaggio di binari MM su diversi materiali di base
MM-T-16-36 Morsetto zincato per il fissaggio di binari MM direttamente alle travi di acciaio
MM-RI Gomma isolante antirumore