REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Sistema di binari per fissaggio medio leggero (MQ)

Sistemi di binari per uso medio, progettati specificatamente per applicazioni più flessibili e antisismiche

Sistemi di binari per uso medio, progettati specificatamente per applicazioni più flessibili e antisismiche
Binario MQ-21.5 Binario MQ zincato, altezza 21 mm, per applicazioni per carichi leggeri/medi
Binario MQ-41 Binario MQ zincato, altezza 41 mm, per applicazioni per carichi medi
MQ-41-L Binario di montaggio per uso medio con fori tassello
Binario MQ-41/3 Binario MQ zincato, altezza 41 mm e spessore 3 mm, per applicazioni per carichi medi
Binario MQ-52 Binario MQ zincato, altezza 52 mm, per applicazioni per carichi medi
MQ-52-72 D Binario d'installazione doppio MQ zincato per applicazioni per carichi medio-pesanti
Binario MQ-72 Binario MQ zincato, altezza 72 mm, per applicazioni per carichi medio-pesanti
Mensola MQK-41 Mensola zincata con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm per applicazioni per carichi medi
Staffa MQK-41/3 Mensola zincata con un binario singolo MQ, altezza di 41 mm e spessore di 3 mm
Staffa MQK-41/4 Mensola zincata con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm e una piastra base quadrata per una maggiore rigidità
Mensola MQK-72 Mensola zincata con un binario singolo MQ con una altezza di 72 mm per applicazioni per carichi medi
MQN-C Bullone di collegamento zincato per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
MQN-CP Bullone di collegamento zincato, prefissaggio su ogni singolo foro a farfalla: per una maggiore produttività
MQN-B Bullone di collegamento
Piastra collare MQA-S Piastra per collare zincata per il collegamento di componenti filettati ai binari puntone MQ/HS
MQA-ST Piastra per collare pre-assemblata
Dado ad alette MQM Dado ad alette zincato per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
HHK 41 Vite zincata standard con testa a martello per il collegamento dei morsetti per tubazioni ai sistemi binari MQ
MQZ-U Rondella di montaggio zincata per il fissaggio su "fori a farfalla"
MQA-B Piastra zincata di alta qualità per morsetto tubi: ignifuga ai sensi delle norme ETA
Mensola angolare MQW-H2 Mensola angolare a 90 gradi zincato per il collegamento di multipli binari MQ per applicazioni per carichi molto pesanti
Mensola angolare MQW-S Angolo pesante a 90 gradi zincato per il collegamento di multipli binari MQ per applicazioni per carichi medio-pesanti
MQV Collegamenti zincati per binari, utilizzati come estensione longitudinale per i binari MQ
Piastra base MQP-41-CP Supporto completo preassemblato per binario zincato per il fissaggio dei binari MQ a strutture in calcestruzzo
MQP Base zincata per il rapido fissaggio dei binari sul calcestruzzo
Base binario MQP-1 Staffa per binario zincata per il fissaggio di binari al calcestruzzo in applicazioni per carichi leggeri/medi
MQP-U Perno zincato per il rinforzo di sistemi modulari di supporto con barra filettata
MQB Piastra ponte (binario su binario)
Morsetto per travi MQT morsetto per travi per fissare i binari puntone alle travi in acciaio senza forare, né saldare
Staffa di serraggio MQT-K Morsetto per travi zincato per il collegamento di binari MQ all'interno delle flange delle travi d'acciaio
Morsetto per travi MQT-U Morsetto zincato per il collegamento del lato aperto o posteriore dei binari MQ/HS direttamente alle travi di acciaio
Collegamento a croce MQI-K Collegamento a croce zincato per montaggio a croce di binari con un collegamento M12 integrato per possibilità di regolazione dell'altezza
Connettore MQI-LV Collegamento zincato per il fissaggio utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni
MQP Perno orientabile zincato per il fissaggio di binari sui materiali di base più comuni
Collegamenti MQ3D Elementi di assemblaggio zincati per l'assemblaggio di strutture tridimensionali in sito
MQZ Collegamento binari, protezione contro spostamento
MQP-124 Staffa per binario zincata per il fissaggio dei binari MQ sul calcestruzzo
MQP-82 Staffa per binario zincata per il rapido fissaggio dei binari MQ sul calcestruzzo
MQW-2/45 Angolare zincato a caldo di 45° o 135° per il collegamento di più binari MQ
MQW-3/45 Angolare zincato a caldo di 45° o 135° per il collegamento di più binari MQ
MQW-3 Angolare di 90° zincato per il collegamento di più binari MQ
MQW-P2 Angolare di 90° zincato per il collegamento di più binari MQ
MQP-21-72 Staffa per binario zincata per il rapido fissaggio dei binari MQ sul calcestruzzo