REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Sistema di binari per fissaggio medio leggero (MQ)

Sistema a binari di carico medio per l'installazione di supporti tubazioni, condotte di ventilazione e canaline portacavi. Progettato specificatamente per una maggiore flessibilità e facilità di utilizzo

Sistema a binari di carico medio per l'installazione di supporti tubazioni, condotte di ventilazione e canaline portacavi. Progettato specificatamente per una maggiore flessibilità e facilità di utilizzo
Binario MQ-21-R Binario MQ in acciaio inossidabile (A4), altezza 21 mm, per applicazioni per carichi leggeri
Binario MQ-21-RA2 Binario MQ in acciaio inossidabile (A2), altezza 21 mm, per applicazioni per carichi leggeri
Binario MQ-21 D-R Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A4) per applicazioni per carichi medi-pesanti
MQ-21 D-RA2 Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A2) per applicazioni per carichi medi-pesanti
MQ-41-R Binario MQ in acciaio inossidabile (A4), altezza 41 mm, per applicazioni per carichi medi
Binario MQ-41-RA2 Binario MQ in acciaio inossidabile (A2), altezza 41 mm, per applicazioni per carichi medi
Binario MQ-41 D-R Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A4) per applicazioni per carichi medi-pesanti
Binario MQ-52-R Binario MQ in acciaio inossidabile (A4), altezza 52 mm, per applicazioni per carichi medi-pesanti
MQK-21 D-R Mensola doppia in acciaio inossidabile per applicazioni per carichi medi
Mensola MQK-41-R Mensola in acciaio inossidabile con un binario singolo MQ, altezza 41 mm, per elevata protezione anticorrosione
MQK-41 D-R Mensola doppia in acciaio inossidabile per applicazioni per carichi medi
Piastra collare MQA-R Piastra collare in acciaio inox per tubazioni, per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MQ
Dado ad alette MQM-R Dado ad alette di acciaio inox per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
MQW 45°/135°-R Angolare a 45 o 135 gradi in acciaio inox (A4) per il collegamento di binari MQ
Mensola angolare MQW-S-R Angolare pesante a 90 gradi in acciaio inox (A4) per il collegamento di binari MQ in applicazioni per carichi medio-pesanti
Base binario MQP-R Staffa per binario in acciaio inossidabile (A4) per il fissaggio di binari su diversi materiali di base
Morsetto per travi MQT-C-R Morsetto per travi in acciaio inossidabile (A4) per il collegamento di binari MQ direttamente alle travi di acciaio
Morsetto per travi MQT-R Morsetto per travi in acciaio inossidabile (A4) per il collegamento di binari MQ direttamente alle travi di acciaio
Morsetto MQB-R Morsetto in acciaio inox per il fissaggio di un sistema binario MQ a un altro