REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Un'unica soluzione per tutti: facilità d'uso combinata con una portata, un'accuratezza e una versatilità superiori per tutte le attività di layout e misurazione in cantiere
  • Risparmio di tempo e manodopera: i sistemi di layout digitale per l'edilizia rendono il picchettamento un lavoro molto più veloce, eseguibile da una sola persona, consentendo l'accesso diretto agli elementi CAD/BIM senza un lungo lavoro di preparazione
  • Massima flessibilità: telecamera con zoom per un più semplice puntamento a lungo raggio, compresa la ricerca completamente automatica di prismi di blocco o altri target opzionali
  • Distanza di lavoro aumentata: fino a 200 m di diametro come standard
  • Preciso in ogni punto: il primo sistema di layout al mondo dotato di autocalibrazione e diagnostica automatica per garantire sempre un lavoro più accurato
Applicazioni
  • Picchettatura di posizioni 2D e 3D in cantiere
  • Layout e verifica di fondazioni, impianti idraulici sotterranei, casseforme e altri elementi costruttivi importanti
  • Layout dei punti di fissaggio, degli attraversamenti e dei manicotti su pavimenti e soffitti
  • Configurazione tramite linee di griglia, punti di controllo a terra, riflettori, prismi o elementi esistenti come pareti e colonne
  • Misurazioni as-built per la documentazione, il calcolo e il controllo qualità

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto