REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Costruito per il BIM: processore potente e schermo dettagliato da 10" per lavorare più velocemente, con file più complessi e con un numero maggiore di punti
  • Risparmiare manodopera, costruire più velocemente: passare da metodi tradizionali lenti e laboriosi a un efficiente layout digitale con il PLC 600
  • Costruito in modo robusto: la resistenza alla polvere/all'acqua IP65, il display leggibile alla luce del sole e la durata della batteria di un giorno intero rendono questo sistema di layout adatto alle condizioni reali di cantiere
  • Connettività Bluetooth®, 4G LTE e WiFi: per uno scambio di dati più affidabile, praticamente ovunque
  • Supporto utente disponibile: l'assistenza remota e gli accessori intelligenti consentono di massimizzare i vantaggi degli strumenti di layout avanzati
Applicazioni
  • Layout di punti e linee 2D e 3D direttamente dai dati CAD e BIM
  • Trasferimento di altezze su piano orizzontale, modalità inclinazione singola o doppia
  • Misurazione delle caratteristiche esistenti e creazione di misurazioni "as built" per la documentazione
  • Compatibile con il sistema di layout PLT 300 e con le stazioni totali robotiche POS 150 e POS 180

Dati Tecnici

Consultazione & Supporto