REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il meglio per la vostra azienda: Nuron è una gamma di batterie, attrezzi e servizi rivoluzionari per mantenervi produttivi, oggi e domani
  • Utensili a batteria senza compromessi: la B 22-55 racchiude la tecnologia Nuron nell'opzione di batteria più leggera e compatta
  • Aumenta l'efficienza del cantiere: la nuova elettronica fornisce informazioni sull'uso della batteria e dell'attrezzo, consentendo un'ottimizzazione proattiva del magazzino attrezzi e la risoluzione dei problemi prima che i problemi della batteria possano compromettere la produttività
  • Durata migliorata: struttura robusta con elettronica sigillata, ammortizzatori e alloggiamento rinforzato per una migliore protezione dalle condizioni del cantiere
  • Monitoraggio batteria – tester integrato per lo stato di salute delle batterie
Applicazioni
  • Batteria agli ioni di litio da 22 V, compatta ma performante, per chi desidera mantenere gli elettroutensili più leggeri e maneggevoli possibile.
  • Adattatore necessario per l'utilizzo con gli attrezzi della piattaforma Hilti CPC con batteria Li-Ion da 22 V

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto