REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il meglio per la vostra azienda: Nuron è una gamma di batterie, attrezzi e servizi rivoluzionari per mantenervi produttivi, oggi e domani
  • Attrezzi a batteria senza compromessi: la tecnologia Nuron 22V offre una potenza che in precedenza era possibile solo con le ingombranti batterie da 36V
  • Aumenta l'efficienza del cantiere: la nuova elettronica fornisce informazioni sull'uso della batteria e dell'attrezzo, consentendo un'ottimizzazione proattiva del magazzino attrezzi e la risoluzione dei problemi prima che i problemi della batteria possano compromettere la produttività
  • Scegliete la vostra potenza: la potenza e la capacità aumentano con le dimensioni della batteria, in modo da poter scegliere il giusto equilibrio tra prestazioni e manovrabilità per l'attività da svolgere
  • Durata e monitoraggio della batteria migliorati: tester di salute della batteria integrato, elettronica sigillata, ammortizzatori e alloggiamento rinforzato per una migliore protezione dalle condizioni del cantiere
Applicazioni
  • Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un rapporto peso-potenza ottimale per la maggior parte delle operazioni quotidiane di foratura, inserimento e taglio
  • Adattatore necessario per l'utilizzo con gli utensili della piattaforma batteria agli ioni di litio Hilti CPC da 22V

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto