REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Utensili a batteria senza compromessi - offrono un livello di potenza più elevato per un tempo più lungo, adatti a lavori impegnativi
  • Il meglio per la vostra azienda: Nuron è una gamma di batterie, attrezzi e servizi rivoluzionari per mantenervi produttivi, oggi e domani
  • Aumenta l'efficienza del cantiere: la nuova elettronica fornisce informazioni sull'uso della batteria e dell'attrezzo, consentendo un'ottimizzazione proattiva del magazzino attrezzi e la risoluzione dei problemi prima che i problemi della batteria possano compromettere la produttività
  • Scegliete la vostra potenza: la potenza e la capacità aumentano con le dimensioni della batteria, in modo da poter scegliere il giusto equilibrio tra prestazioni e manovrabilità per l'attività da svolgere
  • Durata e monitoraggio della batteria migliorati: tester di salute della batteria integrato, elettronica sigillata, ammortizzatori e alloggiamento rinforzato per una migliore protezione dalle condizioni del cantiere
Applicazioni
  • Batteria agli ioni di litio da 22 V ad alta capacità e potenza per massimizzare il lavoro per ogni carica
  • Adattatore necessario per l'utilizzo con gli utensili della piattaforma batteria agli ioni di litio Hilti CPC da 22 V

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto